Technologia Ethernet-APL umożliwia szybkie i wydajne przesyłanie dużych ilości danych z szybkością 10 Mb/s. Dwużyłowy kabel transmituje jednocześnie do 92 W danych i mocy. Wyznacza on również nowe standardy w zakresie zasięgu, ponieważ długość magistrali do 1000 metrów jest tak samo możliwa do osiągnięcia, jak 200 metrów na linii odgałęzienia do urządzenia polowego.
Po raz pierwszy sieć Ethernet może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem do strefy 0 / klasy 1, Div. 1 włącznie, zapewniając przy tym wysoki stopień interoperacyjności, jakiego oczekują użytkownicy. Linie odgałęzień od przełącznika polowego do urządzenia polowego mogą być iskrobezpieczne. Do znanej normy IEC dotyczącej bezpieczeństwa samoistnego w ochronie przed wybuchem trafia właśnie nowy rozdział dotyczący dwuprzewodowych sieci Ethernet (2-przewodowych iskrobezpiecznych sieci Ethernet lub w skrócie 2-WISE). Zainspirowana przez FISCO nowa norma umożliwia proste planowanie i walidację bez obliczeń.
Montaż w terenie jest prosty dzięki zaciskom śrubowym lub sprężynowym. Możliwe jest przesyłanie więcej niż jednej wartości procesu i wszystkich parametrów urządzenia, co pozwala na łatwe zarządzanie zasobami zakładu, stosowanie konserwacji prognostycznej, konfigurację i parametryzację. Wspólna warstwa fizyczna dla wszystkich urządzeń i danych zapewnia bezproblemową, przejrzystą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii — od stref zagrożonych wybuchem po chmurę. Dzięki temu dane są dostępne zawsze i wszędzie. Zdolność instalacji do współdziałania gwarantuje certyfikacja protokołu i warstwy fizycznej. Oznacza to, że nawet w przypadku korzystania z technologii pochodzących od różnych producentów urządzenia współpracują ze sobą bez trudu.
Parametr | Specyfikacja |
Połączenie: | Skręcane, zacisk sprężynowy, M12 RJ45 (tylko w szafce) |
Typ kabla referencyjnego: | IEC 61158-2, typ A dla zapewnienia ochrony typu Ex i |
Przekrój kabla: | 0,324 ... 2,5 mm2 / AWG 22-14 |
Switch obiektowy Ethernet-APL do montażu na szynie DIN, innowacyjne najnowsze rozwiązanie FieldConnex®, to pierwszy produkt umożliwiający bezpośredni, szybki i niewymagający stosowania barier dostęp do urządzeń obiektowych w instalacjach procesowych za pośrednictwem technologii Ethernet-APL. Dowiedz się więcej…