Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Topologie

Technologię Ethernet-APL można stosować do wszystkich przemysłowych protokołów Ethernet, takich jak Ethernet/IP, HART-IP, OPC UA i PROFINET. Z punktu widzenia planistów, producentów urządzeń i operatorów instalacji ułatwia to integrację, ponieważ do infrastruktury opartej na sieci Ethernet nie są już potrzebne bramki ani inne interfejsy protokołów, co znacznie skraca czas i koszty planowania i projektowania. Dodatkowo, technologia Ethernet-APL wykorzystuje istniejące koncepcje infrastruktury: złącza i typy kabli, co umożliwia ich ponowne użycie. Chroni to inwestycje w instalację i oprzyrządowanie.

Nowa technologia Ethernet-APL została zaprojektowana w celu zapewnienia obsługi każdej istotnej topologii instalacji. Poniższe dwa przykłady są często spotykane w zakładach przetwórczych — układ kompaktowy i układ rozległy.


Kompaktowy układ instalacji

Przełącznik na szynie DIN zapewnia funkcjonalność i możliwość łączenia w topologii gwiazdy. Każdy przyrząd podłącza się do linii odgałęzienia. Sieć szkieletową można skonfigurować jako nadmiarowy pierścień. Użytkownicy wybierają tę topologię, aby spełnić następujące funkcje i wymagania:

  • Instalacje wewnętrzne w przemyśle chemicznym lub farmaceutycznym lub w instalacjach do produkcji żywności i napojów
  • Przełączniki zainstalowane w skrzynkach połączeniowych lub panelach sterowania
  • Kable o długości maks. 200 m do urządzenia
  • Często wymagana nadmiarowość sieci Ethernet na poziomie instalacji lub w szafce sterowniczej
  • Ochrona przed eksplozją w strefach zagrożonych wybuchem


Ta topologia stanowi przykład niewielkich instalacji wykorzystujących topologię gwiazdy.

Układ rozległej instalacji

Ethernet-APL dla rozległych instalacji wykorzystuje topologię z magistralą i odgałęzieniami. Ta topologia może służyć do instalacji zewnętrznych spotykanych w przemyśle naftowym, gazowym i ściekowym. Rozwiązanie Ethernet-APL można podłączyć do najwyższej warstwy sieciowej w szafie sterowniczej za pomocą przełącznika zasilającego. Technologia obsługuje redundancję pierścieniową zapewniającą wysoką dostępność. Przełącznik polowy stanowi iskrobezpieczną barierę dla wyjść odgałęzienia i otrzymuje zasilanie z magistrali. Jest to rozwiązanie podobne do stosowanych obecnie rozwiązań FieldConnex® z koncentratorami Power Hub, barierami polowymi i ochronnikami segmentów.

Użytkownicy wybierają tę topologię, aby spełnić następujące funkcje i wymagania:

  • Kable o długości 1000 m do urządzeń polowych
  • Przełączniki polowe zasilane za pomocą przewodu dwużyłowego
  • Dystrybucja do wielu urządzeń poprzez skrzynkę rozdzielczą w terenie
  • Nadmiarowość sieci Ethernet na poziomie zakładu
  • Ochrona przed eksplozją w strefach zagrożonych wybuchem

Ten układ jest w 100% zgodny z topologią magistrali i odgałęzienia, popularną w instalacjach fieldbus. Umożliwia on migrację, ponieważ zainstalowany kabel może być użyty ponownie.



Ta topologia stanowi przykład rozległej instalacji z magistralą i odgałęzieniami.

Ekonomiczna modernizacja i ochrona inwestycji

Technologia Ethernet-APL obsługuje topologię z magistralą i odgałęzieniami, która jest w praktyce standardem w przemyśle przetwórczym wykorzystującym komunikację cyfrową i magistralę fieldbus. W ten sposób istniejące instalacje dwuprzewodowe mogą zostać wykorzystane ponownie. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić koszty i chronić inwestycje, ale także znacznie skrócić czas instalacji. Komunikacja multidrop wspólna z magistralą fieldbus jest rozdzielana na komunikację punkt-punkt za pomocą przełączników, co oznacza, że możliwe usterki mogą mieć wpływ tylko na dane pojedyncze połączenie. W ten sposób w dłuższej perspektywie czasowej poprawia się dostępność systemu, ponieważ eliminuje się zakłócenia. Łączność typu plug and play zapewnia także możliwość szybkiej i łatwej integracji nowych urządzeń z istniejącą infrastrukturą magistrali fieldbus.

Oprzyrządowanie z komunikacją PROFIBUS PA może pozostać na miejscu, ponieważ przełączniki firmy Pepperl+Fuchs dostosowują się do komunikacji oraz protokołu i automatycznie tłumaczą dane urządzenia na standard PROFINET. Ta funkcja jest oparta na standardowej technologii PROXY-Profile, co umożliwia korzystanie z tej funkcji w dowolnym systemie DCS lub sterowniku, który obsługuje ten profil.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Switch obiektowy Ethernet-APL do montażu na szynie DIN, innowacyjne najnowsze rozwiązanie FieldConnex®, to pierwszy produkt umożliwiający bezpośredni, szybki i niewymagający stosowania barier dostęp do urządzeń obiektowych w instalacjach procesowych za pośrednictwem technologii Ethernet-APL. Dowiedz się więcej…

Ethernet-APL umożliwia ciągłą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii. Dowiedz się więcej na temat tej pionierskiej technologii…

Od decyzji, poprzez planowanie, montaż i rozruch, aż do eksploatacji i utrzymania ruchu: Odkryj, jak najlepiej wykorzystać naszą infrastrukturę fieldbus…

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.