Zapewnienie różnorodności.
Uproszczenie integracji.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa.

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d

Korzyści

Czujnik bez strefy martwej

Niezawodne wykrywanie bez strefy martwej

W przeciwieństwie do innych czujników zbliżeniowych bezpieczeństwa indukcyjne czujniki bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs nie mają strefy martwej. Oznacza to, że przesyłanie danych może odbywać się bez zachowania minimalnej odległości. Użytkownicy mogą stosować standardowe aktywatory bez konieczności dostosowania elementu docelowego lub części maszyny.
Ikona poziomu wydajności d

Wysokie bezpieczeństwo procesu do SIL 2/PL d

Nowe czujniki bezpieczeństwa z atestami poziomu SIL 2 i PL d funkcji bezpieczeństwa według dyrektywy maszynowej. Dzięki możliwości zastosowania nadmiarowości można uzyskać nawet poziom SIL 3/PL e. Wysokie charakterystyczne wartości bezpieczeństwa umożliwiają łatwą integrację w pętli bezpieczeństwa i znaczące wydłużenie okresów pracy.
ikona łatwej obsługi

Uproszczona integracja i obsługa

Znormalizowany interfejs urządzenia przełączającego sygnał wyjściowy (OSSD) umożliwia bezpośrednie podłączenie do modułu sterowania bezpieczeństwem lub modułu I/O. Integrację wspiera obszerna dokumentacja bezpieczeństwa. Czujniki można podłączyć za pomocą kabla lub standardowej wtyczki M12.
ikona temperatury

Zaprojektowane do użytku na zewnątrz

Oferta obejmuje cztery modele o różnej konstrukcji (cylindryczne, prostokątne) i różnych odległościach przełączania, co zapewnia szeroki zakres zastosowań. Szczególnie wytrzymałe wersje cylindryczne charakteryzują się rozszerzonym zakresem temperatur od -40°C do +85°C oraz certyfikatem E1, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w urządzeniach mobilnych.

Zoptymalizowana oferta dla wymagających środowisk

Seria zoptymalizowanych czujników oferuje różne typy obudów i modele ze stali nierdzewnej. Odkryj nowe indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d firmy Pepperl+Fuchs, które zwiększają bezpieczeństwo personelu i maszyn w Twoim zastosowaniu!

Discover the M12, M18, M30, and Varikont L2M Housing Designs

  • Varikont L2M
  • Compact, cubical housing design with metal base
  • Non-flush mounting
  • M12 plug connector

Łatwa obsługa i niezawodne wykrywanie bez strefy martwej

wykrywanie bez strefy martwej

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa nie wymagają specjalnie kodowanego celu i mogą być używane ze standardowymi metalowymi aktywatorami. Ze względu na to, że nie mają one strefy martwej, można je łatwo zamontować i nie wymagają dalszej regulacji. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponadto standardowy interfejs OSSD umożliwia łatwe i bezpośrednie podłączenie bezkontaktowego czujnika bezpieczeństwa do sterowników bezpieczeństwa.

Wysoki czas bezpieczeństwa procesu do SIL 3/PL e







Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d

Nowe indukcyjne czujniki bezpieczeństwa zapewniają użytkownikom wysoką wydajność i elastyczne wdrożenie systemów bezpieczeństwa SIL 2/PL d. Dzięki możliwości zastosowania nadmiarowości można uzyskać nawet poziom SIL 3/PL e. Wysokie poziomy bezpieczeństwa nie tylko upraszczają integrację w pętli bezpieczeństwa, ale także pozwalają na rzadsze wykonywanie regularnych testów, co wydłuża czas pracy. Regularne cykle testowe należą teraz do przeszłości.

Zastosowania indukcyjnych czujników bezpieczeństwa SIL 2/PL d

Niezawodny transport wózków pojazdami AGV
Płynny przepływ materiałów ma zasadnicze znaczenie dla wydajnej produkcji, dlatego pojazdy sterowane automatycznie (AGV) są coraz częściej używane do dystrybucji niezbędnych części do różnych miejsc w ramach zakładu. Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa zapewniają prawidłowe ustawienie wózków do transportu materiałów na pojazdach AGV.
Kontrola poziomu w podnośnikach nożycowych w przemyśle motoryzacyjnym
Na liniach produkcyjnych samochodów indukcyjne czujniki bezpieczeństwa są używane do niezawodnego wykrywania położenia podnośników nożycowych zgodnie z SIL 2/PL d. Po całkowitym wysunięciu podnośnika czujniki bezpieczeństwa sprawdzają jego położenie końcowe.
Kontrola osłon ochronnych w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych
Monitorowane osłony ochronne zapewniają bezpieczeństwo zatrudnionego personelu podczas pracy z prasami i maszynami. Czujniki indukcyjne stale dbają o to, aby osłona ochronna została zamknięta przed kontynuacją procesu.
Wykrywanie śrub w dźwigach przejezdnych
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa są stosowane w dźwigach i innych urządzeniach ruchomych. Gdy ramię teleskopowe dźwigu jest wysuwane, czujniki wykrywają śruby w mechanizmie wysuwania. Dalsze wysuwanie jest możliwe tylko po wykryciu śrub zabezpieczających.
Zabezpieczenie drzwi w komorach spawalniczych
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa są stosowane do zabezpieczenia drzwi w komorach spawalniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób. Czujniki dbają, aby proces spawania był wykonywany tylko przy zamkniętych drzwiach bezpieczeństwa.

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa w pojazdach AGV i podnośnikach

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL2/PL d są stosowane wszędzie tam, gdzie ludzie i maszyny pracują w ograniczonych przestrzeniach — ich kompaktowa obudowa zapewnia idealną integrację w instalacjach lub maszynami, takich jak pojazdy sterowane automatycznie (AGV).







Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa w podnośnikach nożycowych

 

Znormalizowany interfejs OSSD umożliwia łatwe i bezpośrednie podłączenie urządzeń do istniejących sterowników bezpieczeństwa i modułów I/O. W liniach produkcyjnych indukcyjne czujniki bezpieczeństwa mogą być montowane wewnątrz podnośników nożycowych, gdzie niezawodnie wykrywają bezpieczne położenia krańcowe.

Bezpieczeństwo funkcjonalne w poszczególnych zastosowaniach

Jako lider rynku w zakresie podzespołów elektrycznych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne firma Pepperl+Fuchs pomaga w spełnieniu wymogów poszczególnych norm.

Niezależnie od tego, czy szukasz modułu interfejsu SIL 3, czy czujnika PL e, nasza kompleksowa oferta licząca ponad 700 urządzeń SIL/PL zapewnia duży wybór możliwości z jednego źródła. W ten sposób zawsze zapewniamy klientom najlepsze rozwiązanie dla danego zastosowania.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Kontakt

Jakie są zalety nowych czujników indukcyjnych bezpieczeństwa w danym zastosowaniu? I które wersje najlepiej pasują do tego zastosowania? Chętnie odpowiemy na te i inne pytania. Wyślij nam wiadomość lub ustal termin osobistej konsultacji z jednym z naszych ekspertów.