Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Globalnie certyfikowana ochrona ludzi, instalacji i środowiska

 

Technologia interfejsów dla przemysłu przetwórczego: K-System

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu i pozycji wynalazcy bariery iskrobezpiecznej firma Pepperl+Fuchs jest obecnie wiodącym producentem interfejsów dla stref zagrożonych wybuchem. Obecnie technologia interfejsów firmy Pepperl+Fuchs jest znana i ceniona w przemyśle przetwórczym na całym świecie. Wiedza techniczna, wiedza specjalistyczna w zakresie zastosowań oraz dogłębna wiedza rynkowa gwarantują, że technologia interfejsów firmy Pepperl+Fuchs jest dostosowana do specyficznych wymagań rynku w każdym szczególe. 

Jednym z najważniejszych elementów jest K-System firmy Pepperl+Fuchs z szeroką gamą produktów, ogólnoświatowymi certyfikatami, wyjątkową wszechstronnością i łatwą obsługą. Od prostych modułów izolujących zapewniających bezpieczną transmisję sygnału po wysoce funkcjonalne podzespoły z wieloma dodatkowymi funkcjami — oferta K-System obejmuje moduły i systemy do szerokiej gamy zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem — najlepsza ochrona ludzi, instalacji i środowiska, potwierdzona przez miliony zainstalowanych urządzeń, od platform Morza Północnego po zastosowania w pomieszczeniach czystych.

 

 

Najważniejsze cechy technologii

Technologia interfejsów firmy Pepperl+Fuchs zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Szeroka gama produktów do wszystkich zastosowań  — moduły do wszystkich typów sygnałów — liczne funkcje, od prostych wzmacniaczy przełączających po urządzenia o wysokiej wydajności
Szeroka gama produktów do wszystkich zastosowań
— moduły do wszystkich typów sygnałów
— liczne funkcje, od prostych wzmacniaczy przełączających po urządzenia o wysokiej wydajności
Oszczędność kosztów  — długi okres eksploatacji dzięki niskiemu zużyciu energii, niewielkiej konstrukcji, niskiemu rozpraszaniu ciepła
Oszczędność kosztów
— długi okres eksploatacji dzięki niskiemu zużyciu energii, niewielkiej konstrukcji, niskiemu rozpraszaniu ciepła
Łatwa konserwacja  — prosta instalacja i wymiana — wewnętrzna funkcja diagnostyczna
Łatwa konserwacja
— prosta instalacja i wymiana
— wewnętrzna funkcja diagnostyczna
Bezpieczeństwo na wszystkich poziomach  — szerokie możliwości wyboru dzięki kompleksowej ofercie SIL 3 dla wszystkich typów sygnałów: analogowych i cyfrowych
Bezpieczeństwo na wszystkich poziomach
— szerokie możliwości wyboru dzięki kompleksowej ofercie SIL 3 dla wszystkich typów sygnałów: analogowych i cyfrowych

Dlaczego warto postawić na technologię interfejsów firmy Pepperl+Fuchs?

Warto polegać na czołowych ekspertach na świecie

Rozwiązanie bazujące na dekadach doświadczeń

Jako pionier w dziedzinie barier iskrobezpiecznych korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia: Firma Pepperl+Fuchs jest wiodącym na świecie ekspertem w dziedzinie iskrobezpieczeństwa.
Rozwiązanie przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem

Globalna ekspercka wiedza o strefach zagrożonych wybuchem

Systemy interfejsów firmy Pepperl+Fuchs są certyfikowane na całym świecie i gwarantują maksymalną niezawodność procesów w niezliczonych zastosowaniach w wielu branżach.
Poziom certyfikacji do SIL 3

Największy asortyment tego typu produktów

Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksową gamę modułów i systemów przeznaczonych do szerokiego wachlarza zastosowań do poziomu SIL 3.
Wysoka dostępność i niezrównana wydajność

K-System zapewniający maksymalną niezawodność

K-System zachwyca wysoką dostępnością ze względu na niskie straty energii, kompleksowe wsparcie międzynarodowe, opcje instalacji dostosowane do potrzeb i niezrównaną wydajność.

System K — uznany w przemyśle przetwórczym na całym świecie

Zespół K-System, bariery iskrobezpieczne

Szeroka gama funkcji, łatwa konserwacja i duża elastyczność: właśnie to wyróżnia K-System. Certyfikowany na całym świecie i niezrównany pod względem niezawodności, gwarantuje maksymalną niezawodność procesów w wielu gałęziach przemysłu. K-System jest przeznaczony do mieszanych zastosowań modułów Ex i innych niż Ex.

Jego funkcja bariery ogranicza energię doprowadzaną do obwodu iskrobezpiecznego. Izolacja galwaniczna obwodów pomiarowych i kontrolnychchroni systemy sterowania i urządzenia polowe przed zakłóceniami na drodze sygnału, zapewniając w ten sposób wydajność i dostępność systemu.

 

Cechy K-System: Maksymalna wydajność dla maksymalnego bezpieczeństwa









 

 

Technologia K-System oferuje wiele wyjątkowych funkcji.Szyna zasilająca do montażu na szynie DIN znacznie zmniejsza koszty okablowania i konserwacji. Nowa szyna zasilająca K-DUCT z dwoma oddzielnymi kanałami kablowymi maksymalizuje przestrzeń i gęstość kanałów w szafie. Przekaźniki bezpieczeństwa K-system uwzględniają potrójne redundantne styki przełączające, funkcje diagnostyczne i transparentność uszkodzeń linii (LFT), zapewniając maksymalną ochronę w sytuacjach awaryjnych. To tylko niektóre z najważniejszych cech — odkryj znacznie więcej korzyści w tym filmie!

 

 

 

 

Najnowsze innowacje: KCD2-SCS*

System K KCD2-SCS*

Pozycjonery są często wyposażone w analogowe wskaźniki położenia, które przekazują informacje zwrotne do sterownika w celu potwierdzenia, że zostało osiągnięte prawidłowe położenie. Informacja ta jest zazwyczaj wysyłana z powrotem do systemu sterowania jako sygnał 4–20 mA. Wcześniej do uzyskania sygnału wejściowego i wyjściowego wymagany był oddzielny moduł izolatora. KCD2-SCS* łączy obie funkcje w jednym urządzeniu. Dowiedz się więcej o unikatowych urządzeniach 2-kanałowych do sygnałów analogowych z możliwością indywidualnej konfiguracji kanałów!

Najważniejsze cechy produktu

Główne zastosowania

Elektrownie cieplne: Kierunek obrotów i monitorowanie prędkości pomp wody zasilającej
Zadania i warunki brzegowe: Izolacja galwaniczna od strony sterowania i strony polowej w bezpiecznym obszarze oraz zapewnienie doprowadzenia wody zasilającej do wytwarzania pary.

Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Monitorowanie kierunku obrotów i prędkości

Typowe moduły izolujące: Przetworniki częstotliwości K-system są również dostępne jako iskrobezpieczne urządzenia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.

Blokady wodne: Sterowanie położeniem końcowym
Zadania i warunki brzegowe: Izolacja galwaniczna od strony sterowania i strony polowej w obszarze bezpiecznym. Upewnienie się, że pokrywy blokujące są zamknięte przed wpuszczeniem lub wypuszczeniem wody do zbiornika blokady.

Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Informacja zwrotna o styku położenia końcowego do systemu sterowania, gdy pokrywy blokujące są zamknięte.

Typowe moduły izolujące: Wzmacniacze przełączające K-System są również dostępne jako iskrobezpieczne urządzenia do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.

Okręty: Optyczne i akustyczne urządzenia ostrzegawcze
Zadania i warunki brzegowe: Izolacja galwaniczna od strony sterowania i strony polowej w obszarze bezpiecznym, bezpieczne włączanie urządzeń ostrzegawczych w przypadku awarii oraz poziom integralności bezpieczeństwa obwodów sygnałowych: SIL 3

Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Przekazywanie sygnałów przełączania z systemu sterowania do urządzeń ostrzegawczych

Typowe moduły izolujące: Przekaźnik bezpieczeństwa z wykrywaniem usterek linii K-System

Przemysł farmaceutyczny: Sterowanie zaworami w dużych zakładach
Zadania i warunki brzegowe: Kontrola masowego przepływu API, strefa zagrożona wybuchem, bezpieczna transmisja sygnału w dużych zakładach, różne tryby zasilania dla dużej liczby różnych zaworów

Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Sterowanie zaworami

Typowe moduły izolujące: Iskrobezpieczna bariera K-System, wysoki margines operacyjny dzięki mocy wyjściowej do 45 mA (do zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Systemy SIL3 ESD i DCS, które wymagają LFT do uzyskania poziomu SIL dla kart/kanałów DO)

Oczyszczalnie ścieków: Monitorowanie prędkości śrub Archimedesa
Zadania i warunki brzegowe: Sterowanie śrubami Archimedesa zależne od obciążenia w celu utrzymania wysokiego poboru energii typowego dla tych instalacji w określonych limitach
 
Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Monitorowanie prędkości
 
Typowe moduły izolujące: Iskrobezpieczne przetworniki częstotliwości K-System. Są one również dostępne jako izolatory do zastosowań w obszarach bezpiecznych.

Produkcja biogazu: Analiza gazowa biogazu i gazu wysypiskowego
Zadania i warunki brzegowe: Brak stałego składu biogazu produkowanego w komorach fermentacyjnych; elektrownie gazowe polegają na stałych dostawach energii chemicznej; ciągła analiza gazów, transmisja wyników do systemu sterowania
 
Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Transfer pomiarów jakości gazu
 
Typowe moduły izolujące: Iskrobezpieczne zasilacze lub izolatory nadajnika K-System.

Przemysł biotechnologiczny: Monitorowanie temperatury mediów procesowych
Zadania i warunki brzegowe: Monitorowanie temperatury w kadziach z mediami procesowymi w celu ograniczenia temperatury, zapobiegania niepożądanemu rozkładowi lub reakcjom chemicznym; potencjalnie wybuchowe atmosfery
 
Typowe zadania pomiarowe i kontrolne: Monitorowanie temperatury
 
Typowe moduły izolujące: Iskrobezpieczny przetwornik temperatury K-System z wyjściem dwóch konfigurowalnych wartości granicznych lub izolatorów do bezpiecznych obszarów.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

W rozmieszczonych na całym świecie specjalnych centrach Solution Engineering Centers (SEC), firmy Pepperl+Fuchs, doświadczeni eksperci codziennie planują, rozwijają i projektują rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Jedno z takich rozwiązań można zobaczyć w tym filmie: Firma Pepperl+Fuchs opracowała stojak BGT ze zintegrowanymi modułami K-System, który ułatwia wymianę przestarzałej technologii Eurocard na najnowszą technologię interfejsów.

Krok po kroku do rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb




K-System w szafie

Dostosowane rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs zostały opracowane we współpracy z naszymi klientami w celu spełnienia globalnych norm akredytacji zaufanego partnera. Bez względu na zakres dostosowania i dedykowanych prac rozwojowych nasze rozwiązania zawsze bazują na indywidualnych konsultacjach i regularnej komunikacji z klientem. Nasi eksperci zajmą się każdym etapem procesu, począwszy od wstępnych konsultacji, specyfikacji klienta, propozycji rozwiązań, inżynierii i inspekcji po integrację gotowych, certyfikowanych na całym świecie rozwiązań

 

 

Kontakt

Masz pytania dotyczące systemu K-System lub technologii interfejsów? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.