The Problem Solver.
Truly reliable. Highly versatile. Solving complex applications.
Czujnik ML100 łączy w sobie wszystkie zaawansowane zasady działania fotoelektrycznego w prostej, prostokątnej, miniaturowej obudowie, aby spełnić wymagania wszystkich rodzajów wymagających zadań automatyzacji. Posiada metalowe gwintowane otwory montażowe M3, jasną diodę LED oraz dobrze widoczny wskaźnik stanu LED. Regulator czułości i przełącznik włączania/przyciemnienia światła zapewniają większą elastyczność i lepszą kontrolę zakresu wykrywania. Obudowa czujnika ma certyfikat cULus i CE, UKCA i CCC. Dzięki dużej wytrzymałości seria ML100 może z łatwością przetrwać trudne warunki użytkowania w temperaturach do –30°C. Wszystkie wersje optyczne są wyposażone w kable lub złącza M8, a także wyjścia NPN i PNP. Pozwala to użytkownikom spełnić wymagania każdej instalacji.
Technologia PowerBeam
Technologia PowerBeam jest znana z tego, że zapewnia najwyższą rezerwę operacyjną wśród konkurentów, zapewniając najbardziej stabilne i niezawodne działanie. Dobrze widoczna dioda LED emitera umożliwia łatwe ustawienie i wygodną konfigurację czujnika. Duża, jasna i jednolita plamka świetlna jest szczególnie przydatna w zastosowaniach z czujnikami refleksyjnymi, nawet w przypadku małych reflektorów.
Technologia BlueBeam
Technologia BlueBeam jest podobna do technologii PowerBeam, ale jest wyposażona w niebieską diodę LED o długości fali 470 nm. Ma równie wydajną i jednolitą plamkę świetlną. Można to wykorzystać nawet w najtrudniejszych zadaniach w przemyśle elektronicznym, w tym do wykrywania niebieskich wafli fotowoltaicznych i płytek obwodów drukowanych (PCB).
Czy masz pytania dotyczące serii ML100? Czy chcesz otrzymać dodatkowe informacje? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.