Ulepszenie technologii.
Zapewnienie stabilności.
Doświadczenie niezawodności.
VariKont z
technologią aktywnego ekranowania
Jako wynalazca czujnika zbliżeniowego i pionier w dziedzinie technologii czujników firma Pepperl+Fuchs nieustannie opracowuje nowe produkty i technologie, które można bezproblemowo zintegrować z unikalnymi zastosowaniami. Technologia aktywnego ekranowania została opracowana w celu uzyskania jak najlepszych wyników w zakresie tolerancji mechanicznych i uzyskania stałych, dużych odległości przełączania.
Technologia ta, po raz pierwszy zastosowana w serii VariKont, umożliwia czujnikom aktywne wykrywanie zarówno celu, jak i środowiska instalacji, utrzymując duże odległości przełączania niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!
Działanie dostępnych na rynku czujników zbliżeniowych jest zazwyczaj ograniczone, ponieważ ich odległości przełączania mogą się znacznie zmieniać
w zależności od warunków instalacji i materiałów i otaczających materiałów. Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania
wykorzystują kombinację cewki pierwotnej i cewki wtórnej w celu uzyskania dużych odległości przełączania do 30 mm w trybie wpuszczanym i 50 mm w trybie niewpuszczanym.
Materiały montażowe i warunki instalacji mają wpływ na odległość przełączania czujników indukcyjnych, zwłaszcza tych o dużym zasięgu wykrywania. Wpływ ten musi być jak najmniejszy, aby czujniki mogły być stosowane przy możliwie największej odległości przełączania. Aby to osiągnąć, konwencjonalne czujniki wykorzystują środki ekranujące, ale często są one przyczyną strat i ograniczenia zakresów.
Dzięki nowo opracowanej technologii aktywnego ekranowania możliwe jest jednoczesna praca w trudnych warunkach instalacji i zachowanie dużych odległości przełączania. Zakres temperatur od -25°C do +70°C pozostaje stabilny w porównaniu z konkurencyjnymi czujnikami o zwiększonych odległościach przełączania.
Czujniki indukcyjne VariKont i VariKont L2 o dużych odległościach przełączania wykorzystują cewkę pierwotną i wtórną. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych czujników cewka pierwotna wykrywa cel. W tym samym czasie cewka wtórna dokonuje pomiaru warunków środowiskowych, w tym warunków instalacji i otaczającego materiału.
Uzyskane informacje są następnie wykorzystywane do kompensacji wpływu czynników środowiskowych. Pozwala to na uzyskanie dużych odległości przełączania — 30 mm w wersji wpuszczanej i 50 mm w niewpuszczanej.
Masz pytania dotyczące serii VariKont z technologią aktywnego ekranowania lub chcesz uzyskać więcej informacji? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.