Multifunctional.
Modular.
Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time
Obszerny, zintegrowany zestaw narzędzi wizyjnych urządzeń VOS można elastycznie łączyć, dzięki czemu najróżniejsze zadania automatyzacji w dziedzinie widzenia 2D można rozwiązać za pomocą jednego czujnika. Obszerny, zintegrowany zestaw narzędzi wizyjnych urządzeń VOS można elastycznie łączyć, dzięki czemu najróżniejsze zadania automatyzacji w dziedzinie analizy wizyjnej 2D można rozwiązać za pomocą jednego czujnika:
Czujniki wizyjne oparte no kamerę łączą układ przechwytywania obrazu, regulowane obiektywy, system oświetlenia, zintegrowane funkcje ewaluacji, wyjścia cyfrowe i interfejsy komunikacyjne w jednej kompaktowej obudowie. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę maszyn i urządzeń, technikę przenośników czy przemysł opakowaniowy — wydajne czujniki VOS konsekwentnie dostarczają szybkie i niezawodne wyniki pomiarów, umożliwiając precyzyjną kontrolę jakości i inspekcję.
Dowiedz się więcej o opcjach ustawień i skonfiguruj czujnik wizyjny, który doskonale pasuje do Twojego konkretnego zastosowania!
Dzięki swojej wszechstronności i elastyczności w zakresie użytkowania uniwersalne czujniki wizyjne VOS 2-D są w stanie wykonywać liczne zadania związane z identyfikacją i kontrolą w ramach przemysłowego systemu wizyjnego:
W przypadku szczególnie wymagających zadań czujniki VOS2000 i VOS5000 mogą być wyposażone w mocowanie typu C. Dzięki temu można podłączyć oświetlenie zewnętrzne za pośrednictwem wyjścia impulsowego lub wyposażyć czujnik w odpowiedni obiektyw. Dlatego też te czujniki wizyjne doskonale radzą sobie w zadaniach pomiarowych o wymagających warunkach oświetlenia lub dużych odległościach, zapewniając równocześnie wysoką dokładność pomiaru.
Elastyczne i modułowe — czujniki wizyjne serii VOS 2-D to pełna oferta czujników, obiektywów, źródeł światła i osłon ochronnych, które można elastycznie łączyć odpowiednio do wymagań użytkownika. Dowiedz się więcej o różnych modelach i sposobach łączenia komponentów na potrzeby indywidualnych zadań wizyjnych.
Urządzenia z serii VOS mają swobodnie programowalne, optycznie oddzielone wyjścia sygnałowe, co ułatwia przesyłanie sygnałów o pozytywnych/negatywnych wynikach pomiaru w danym zadaniu. Wejścia sygnałowe o dowolnie ustawianej wartości mogą być używane jako aktywator lub sygnał do przełączania między zadaniami.
Ponadto do kamery można wysyłać specjalne polecenia sterujące, takie jak przełączanie zadań, wprowadzanie danych lub aktywacja poleceń, za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów Ethernet, takich jak TCP/IP, PROFINET i Ethernet/IP. Szczegółowe dane pomiarowe można następnie przesłać do kontrolera lub komputera. Format danych wyjściowych można indywidualnie dostosować do systemu.
Zintegrowane, wolne od licencji oprogramowanie serii VOS zawiera kompleksowy zestaw narzędzi wizyjnych do konfiguracji i weryfikacji aplikacji wizyjnych. Ten zestaw narzędzi umożliwia parametryzację graficzną w oparciu o obraz referencyjny. Narzędzia dostępne w oprogramowaniu kamery dla różnych aplikacji można wybierać i łączyć w celu stworzenia jednego lub kilku zadań pomiarowych. Czujnik może dynamicznie przełączać się między maksymalnie 32 zadaniami. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika wymiana czujników, uruchomienie i zarządzanie zadaniami przeprowadza się szybko i łatwo.
Oprócz monitora parametryzacji dostępny jest również monitor aplikacji, który wyświetla zarówno obraz sytuacji, jak i wynik pomiaru — także za pośrednictwem zdalnego dostępu. Procesy można monitorować zdalnie w czasie rzeczywistym lub sprawdzać w historii zadań. Kamera buforuje obrazy procesowe i obrazy błędów lub przesyła je automatycznie.
Montaż kół w pojazdach produkowanych w zakładach motoryzacyjnych jest zazwyczaj całkowicie zautomatyzowany. Chwytak robota montuje różne typy obręczy na piastach kół. W tym zastosowaniu czujnik wizyjny VOS określa dokładne położenie obręczy względem piasty koła. Zainstalowane narzędzie wizyjne dostarcza robotowi informacji o orientacji i położeniu okręgu śruby na obręczy w płaszczyźnie 2-D. Instalacja nowych typów obręczy jest opanowywana za pomocą funkcji uczenia.
W zakładach rozlewniczych butelki są automatycznie napełniane, etykietowane i korkowane. W trakcie procesu mogą pojawić się błędy, takie jak nierówne nałożenie etykiet lub wygięcie kapsli. Butelki, których dotyczy problem, muszą zostać wykryte i oddzielone przy zachowaniu bardzo dużej prędkości pracy instalacji. Na potrzeby takich sytuacji czujnik wizyjny VOS dostarcza narzędzia wizyjnego, które gwarantuje bezproblemową kontrolę jakości przy wysokiej szybkości pomiaru: Czujnik sprawdza jednocześnie położenie etykiety i kapsla. Czujnik działający generalnie na zasadzie migawki zapewnia obraz pozbawiony zniekształceń. Dodatkowo urządzenie aktywujące, takie jak bariera świetlna, zapewnia precyzyjną kontrolę czasu przy rejestracji obrazu.
W przemyśle motoryzacyjnym kody i bezpośrednie oznakowanie części stanowią element procesu kontroli jakości i zapewniają pełną identyfikację części istotnych w aspekcie bezpieczeństwa. Oświetlenie na metalowych powierzchniach może powodować silne odbłyski. Dodatkowe źródła światła i zmienne światło otoczenia mogą negatywnie wpływać na wyniki pomiarów. Dlatego też specjalne narzędzia wizyjne w uniwersalnych czujnikach wizyjnych VOS 2-D zapewniają niezawodną detekcję i odczyt oznaczeń o różnych czcionkach i kodach znaków. Dzięki szerokiej gamie oświetlenia czujniki niezawodnie odczytują bezpośrednio oznaczone kody — nawet w trudnych warunkach i przy większych odległościach pomiarowych.
Niewielkie odchylenia podczas końcowej kontroli wysokiej jakości lub weryfikacji podzespołów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mogą prowadzić do wibracji, uszkodzeń lub powstania niebezpiecznych sytuacji. Narzędzie wizyjne VOS do pomiaru optycznego dokonuje pomiaru średnic okręgów, wymiarów liniowych i złożonych kształtów. Wartości te mogą być przesyłane do systemu sterowania wyższego rzędu lub wykorzystywane bezpośrednio jako sygnał przełączania na podstawie pozytywnych/negatywnych wyników pomiaru. Po przeprowadzeniu kalibracji na płaszczyźnie 2-D jednostki długości są automatycznie konwertowane do wartości metrycznych. Co więcej, matryca kontrolna kalibracji umożliwia precyzyjną korektę zniekształceń spowodowanych przez obiektyw.
Podczas produkcji akumulatorów poszczególne moduły są chwytane przez roboty i umieszczane w odpowiednim miejscu. Aby to zrobić, robot musi dokładnie wiedzieć dokąd ma wyciągnąć chwytak. Uniwersalny czujnik wizyjny VOS 2-D wykorzystuje wbudowane narzędzie wizyjne do obliczania dokładnego położenia modułów, a następnie przekazuje dane do robota. Wyjście danych o uniwersalnym formacie zapewnia bezproblemowe połączenie ze sterownikiem robota. Dzięki temu ramię robota może precyzyjnie manipulować modułami akumulatora.
Aby zapewnić maksymalną widoczność i kontrolę jakości, uniwersalny czujnik wizyjny VOS 2-D sprawdza etykiety pod kątem dokładnego ich wydrukowania. Kamera automatycznie odczytuje zawartość dwuwymiarowego kodu macierzy danych, sprawdza ją i porównuje z rzeczywistym wydrukiem za pomocą narzędzia do odczytu tekstu (OCR). Wyniki pomiarów i dane obrazów przeznaczone do dokumentacji są udostępnione w systemie sterowania wyższego rzędu.
W ramach produkcji zwykle trzeba rozwiązać różne zadania kontrolne. Na przykład, chcesz zlokalizować produkt na taśmie przenośnikowej lub odczytać kod kreskowy. Do tej pory użytkownicy musieli używać różnych czujników. Czujnik wizyjny VOS2000 2-D umożliwia wykonywanie różnych zadań kontrolnych za pomocą jednego urządzenia. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak włączyć VOS2000 i skonfigurować różne zadania kontrolne.
Szukasz rozwiązania do przetwarzania obrazu z użyciem uniwersalnego czujnika wizyjnego VOS 2-D? Wspólnie z naszymi partnerami z zakresu integracji przygotowaliśmy rozwiązanie wizyjne dostosowane do Twojego urządzenia. Bardzo chętnie służymy wszelką pomocą!