Zastosowania przemysłowe wymagają dużej elastyczności i równie małej podatności na błędy — czy to w budowie maszyn i obiektów przemysłowych, technologii przenośników, czy w przemyśle opakowaniowym. W takich zastosowaniach elastycznie łączone czujniki wizyjne 2D z serii VOS zapewniają szybkie i niezawodne wyniki pomiarów oraz umożliwiają precyzyjną kontrolę jakości oraz dozór. Uniwersalne czujniki nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, które zazwyczaj wymagają złożonych systemów wizyjnych:
Portfolio obejmuje kilka wariantów: Oprócz zintegrowanego oświetlenia, czujniki wizyjne VOS1000 i VOS2000 posiadają również mechaniczne nastawienie ostrości, co rozszerza odległości pomiarowe. Dlatego te kompaktowe kamery nadają się do wszystkich standardowych aplikacji ze światłem padającym bezpośrednio. Z kolei czujniki VOS2000 i VOS5000, jako modele z mocowaniem C-mount obiektywów, nadają się do zadań pomiarowych z bardziej złożonymi scenariuszami oświetlenia, jak również do zastosowań na większych odległościach pomiarowych, które wymagają dodatkowego oświetlenia. Dzięki wymiennym obiektywom wielkość pola pomiarowego modeli z mocowaniem C-mount obiektywów można również precyzyjnie dostosować do wybranej odległości pomiarowej.
Czujniki oparte na kamerach serii VOS są dostępne w wielu wariantach do szerokiego zakresu zastosowań. Kompaktowe kamery czujników serii VOS1000 i VOS2000 dzięki zintegrowanemu oświetleniu i odpowiedniemu obiektywowi nadają się do wszystkich standardowych zastosowań w świetle padającym. Do bardziej wymagających scenariuszy idealnym rozwiązaniem są czujniki VOS2000 i VOS5000 z mocowaniem obiektywów typu C.
W celu uzyskania optymalnego pole widzenia na różnych odległościach firma Pepperl+Fuchs przygotowała precyzyjne obiektywy przystosowane do montażu w czujnikach VOS z mocowaniem obiektywu typu C. Maksymalną ostrość obrazu zapewniają obiektywy o różnej ogniskowej – od 6 mm na bliskie odległości i z szerokim polem widzenia po ogniskową 50 mm w przypadku dalszych odległości i wąskiego pola widzenia.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę zewnętrznego oświetlenia systemowego do uniwersalnych czujników wizyjnych z mocowaniem obiektywu typu C. W zależności od zastosowania, sprawdzanej cechy obiektu i wymaganej odległości, czujniki można połączyć z odpowiednim oświetleniem pierścieniowym, punktowym, liniowym lub obszarowym.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje akcesoria przeznaczone do uniwersalnych czujników wizyjnych z serii VOS. Oferta obejmuje kable połączeniowe, złącza kablowe, wsporniki montażowe oraz odpowiednie osłony ochronne, które można zastosować do obiektywów.