Czujniki wizyjne umożliwiają szybkie i łatwe monitorowanie określonego arkusza w celu wykrywania nieprawidłowości. W przemyśle poligraficznym takie czujniki kontroli arkuszy są montowane w maszynach do falcowania, zbierania i zszywania. Szczególnym atutem jest połączenie dwóch funkcji w jednym czujniku: kolejność może być monitorowana poprzez porównanie obrazów lub odczytywanie kodów kreskowych wydrukowanych na arkuszach.
Wyjątkowe połączenie porównywania kodów i obrazóww jednym czujniku, jak w przypadku czujników wizyjnych BIS510 i VOS412-BIS, pozwala na wykrywanie nieprawidłowych, źle wydrukowanych lub skrzywionych arkuszy w trakcie bieżącej produkcji. Czujnik wizyjny monitoruje arkusze na podstawie porównania wydrukowanego obrazu i kodu kreskowego na kolejnych arkuszach. Ponadto czujniki BIS510 i VOS412-BIS są w stanie opcjonalnie dokonywać porównania ze wszystkimi standardowymi kodami 1D w ustawieniu pionowym i poziomym oraz kodami Data Matrix.
Korzyści z czujników do kontroli arkuszy:
Główne obszary zastosowań: