Increasing range.
Ensuring stability.
Maximizing uptime.

Emisor óptico de datos LS682

Ventajas del emisor óptico de datos LS682

Estabilidad en distancias largas

Estabilidad en distancias largas

El emisor óptico de datos permite una transmisión estable de datos a través de distancias de hasta 300 m. El amplio rango operativo permite su uso incluso en grandes almacenes: ¡Dependa de la mayor fiabilidad, incluso en largas distancias!
Uso óptimo del espacio existente

Uso óptimo del espacio existente

Al montar el emisor óptico de datos, no es necesario tener en cuenta una distancia mínima, ya que el LS682 garantiza una transmisión de datos fiable a partir de la distancia cero: ¡Aproveche al máximo su espacio!
Puesta en marcha sencilla y rápida

Puesta en marcha sencilla y rápida

Con el emisor óptico de datos LS682, el nivel de recepción de ambos dispositivos se muestra en uno de ellos. Por lo tanto, solo se precisa una persona para alinear rápidamente un par de emisores de datos: ¡Ahorre tiempo y dinero durante la puesta en servicio!
Transmisión de datos en tiempo real

Transmisión de datos en tiempo real

Sean cual sean las otras redes de comunicaciones, el emisor óptico de datos LS682 garantiza una velocidad de datos constante de 100 MBit/s. La estabilidad de la conexión permite reacciones en tiempo real y evita costosos tiempos de inactividad: ¡Experimente la máxima disponibilidad!

Procesos fiables con el LS682

El principal campo de aplicación del emisor óptico de datos LS682 es la comunicación a través de Ethernet con alimentadores de estanterías en almacenes de estantes elevados. Este vídeo muestra cómo se usa el emisor óptico de datos en el Centro de distribución europeo de Pepperl+Fuchs y demuestra en unos pocos pasos la sencilla alineación y puesta en servicio del dispositivo.

Fast Ethernet hace posibles nuevas aplicaciones

Con el emisor óptico de datos LS682, los dispositivos se pueden conectar a redes Ethernet industriales como PROFINET, EtherNet/IP. Los telegramas no se almacenan, lo que significa que puede lograr transmisiones de datos instantáneas de 100 MBit/s en modo dúplex completo. La alta velocidad de transferencia abre un amplio abanico de nuevas áreas de aplicación; por ejemplo, el uso de cámaras basadas en IP para la monitorización, el mantenimiento y la inspección.

Fast Ethernet hace posibles nuevas aplicaciones

Transferencia de datos fiable

El nuevo LS684 complementa al LS682 ofreciendo una fiable transferencia óptica de datos en tiempo real para buses de campo como PROFINET IRT y EtherCAT. Equipado con compensación automática del tiempo de funcionamiento, el LS684 permite un tiempo de ciclo constante para operaciones de conmutación y control síncronas y sin fluctuaciones a ambos lados de la ruta de transmisión, a cualquier distancia y con cualquier dinámica de conducción.

Emisores ópticos de datos LS684 y LS682

Además, el emisor óptico de datos monitoriza siempre la conexión en todos los segmentos de la ruta de transferencia de datos. Si se produce un fallo, los mecanismos de redundancia del bus de campo pueden localizarlos de forma clara y subsanarlos de inmediato.

 

 

La solución para almacenes automatizados

LS682 en almacenes automatizados

El emisor óptico de datos LS682 se utiliza en almacenes automatizados para transmitir datos de procesos de forma rápida y sin desgaste alguno. Montado directamente sobre una grúa apiladora, el emisor óptico de datos garantiza una transmisión de datos estable a una distancia de hasta 300 metros a una velocidad constante de 100 Mbit/s. De este modo, el LS682 ayuda a evitar el tiempo de inactividad y a aumentar la eficiencia del sistema.

Transmisión fiable de vídeo

Las cámaras suelen emplearse en grúas apiladoras para iniciar medidas de desconexión en caso de fallo de funcionamiento. A gran altura, la imagen de la cámara es especialmente valiosa para evaluar la situación. Gracias a sus funciones de transferencia sin protocolos y a su alta velocidad de transmisión de datos, los emisores ópticos de datos LS682 son ideales para transferir la información de vídeo, lo que proporciona la base para la solución de problemas de forma remota.

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta sobre los emisores ópticos de datos LS682 y LS684?
Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que enviarnos un correo electrónico o pedir cita para obtener más información.