Providing unmatched precision.
Delivering 360° performance.
Ensuring unrivaled longevity.
Escáner láser 2D serie R2000 (sensor LiDAR 2D)
La nueva generación de sensores fotoeléctricos combina sensores estándar con los últimos métodos de medición. Equipados con la innovadora tecnología Pulse Ranging Technology (PRT), los escáneres láser 2D R2000 (también conocidos como sensores LiDAR 2D) ofrecen resultados de medición fiables y muy precisos, con una visibilidad sin ángulos muertos de 360°.
Una serie, múltiples versiones:
La precisión en la medición, la detección fiable y un rendimiento uniforme caracterizan a los escáneres láser 2D R2000 (sensores LiDAR 2D). Debido a sus características únicas, proporcionan una detección de objetos absolutamente fiable, incluso en condiciones difíciles. Vea el vídeo y descubra cómo estos sensores fotoeléctricos garantizan un correcto flujo de proceso en diferentes aplicaciones.
Esta aplicación demuestra que los requisitos de los clientes se pueden implementar de forma flexible e individual en la producción. Los sistemas multisensor inteligentes con nuestros sensores R2000 2-D LiDAR pueden escanear el contorno de los objetos con precisión y combinar los datos en una nube de puntos 3D. La imagen tridimensional del objeto escaneado se comparte pocos segundos después en la nube NeoNeon en un formato estandarizado, para que otros sistemas puedan procesar los datos inmediatamente. En la feria de Hannover, el sistema estaba esperando para escanear a los visitantes, que podían llevarse a casa su retrato digital, producido en tamaño de lote 1.
Estamos aquí para ayudarle.
Envíenos un correo electrónico para obtener más información sobre los escáneres láser 2D serie R2000 (sensor LiDAR 2D) de Pepperl+Fuchs.