Soluciones en serie.

Descubra la gama modular de carcasas que resuelve perfectamente cualquier aplicación en todos los niveles.

Serie SR: carcasas de acero inoxidable para áreas peligrosas

Protección contra explosiones para numerosas aplicaciones

Protección contra explosiones para numerosas aplicaciones

La nueva serie SR de carcasas de acero inoxidable destaca por su concepto modular: Tanto si se trata de una caja de terminales, una estación de control o una unidad de campo de E/S remotas, podrá conmutar, controlar y distribuir de forma segura en áreas con riesgo de explosión.
Instalación flexible en la localización de trabajo

Instalación flexible en la localización de trabajo

Las soluciones basadas en la serie SR pueden montarse tanto en orientación horizontal como vertical en la localización de trabajo. Los soportes de montaje con giro de 90° opcionales y hasta cuatro placas pasacables permiten un montaje rápido y sencillo.
Resistente en cualquier entorno

Resistente en cualquier entorno

Las carcasas de la serie SR están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L con acabado cepillado y están certificadas para aplicaciones en el amplio rango de temperaturas de -60 °C a +90 °C. Podrá contar con una durabilidad garantizada con un grado de protección IP66.
Zubehör nach Wahl

Accesorios exactamente como se necesitan

Los numerosos tamaños de carcasa disponibles y la variedad de posibles opciones adicionales le permiten diseñar soluciones personalizadas que se adapten perfectamente a su aplicación. Pagará solo por los componentes que realmente necesita.

¿Por qué utilizar el tipo de protección Ex e? ¿Cuáles son las características de la serie SR?

¿Cómo se caracteriza exactamente el tipo de protección Ex e? Alexander Aust, director de marketing de productos, responde a esta pregunta y le muestra cómo puede beneficiarse de la orientación flexible y modular de nuestras series de carcasas SR y GR.

SR y GR: dos series homólogas diseñadas para su éxito

La serie SR completa la gama de Pepperl+Fuchs de soluciones de control y distribución altamente flexibles y rentables del tipo de protección Ex e (seguridad aumentada). Vea este vídeo para obtener más información sobre la nueva serie de carcasas de acero inoxidable "SR" y su ya reconocida serie homóloga "GR" fabricada con plástico reforzado con fibra de vidrio.

Soluciones individuales de un único proveedor

El objetivo de la serie SR es ofrecer a los usuarios la mayor modularidad posible en el diseño de soluciones personalizadas. Elija entre la amplia gama de accesorios disponibles y benefíciese del concepto de servicio probado de Pepperl+Fuchs.

Además del servicio de campo regional, los clientes se benefician de los especialistas en productos de seis Centros de soluciones de ingeniería (SEC) de todo el mundo, desde la preparación de presupuestos y la ingeniería hasta el diseño y la certificación de soluciones de control y distribución personalizadas.

Accesorios disponibles

Placas de brida
Soportes de montaje
Bisagras
Cerraduras de ¼ de vuelta
Cierres de seguridad
Placas de brida
Si es necesario, se pueden instalar hasta cuatro placas de brida a las carcasas de la serie SR, lo que facilita considerablemente la entrada de cables.

Selected Solutions Based on SR Series

  • Terminal and Junction Boxes
  • 16 enclosure size options
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • IP66
  • Ambient temperature range: -60 … 90 °C
  • Wide range of terminals and accessories available

Obtenga más información sobre las opciones

Cajas de terminales
Cajas de terminales
Estaciones de control
Estaciones de control
Unidades de control
Unidades de control
Unidades de campo de E/S remotas para Zona 1/21
Unidades de campo de E/S remotas para Zona 1/21
Unidades de campo de E/S remotas para Zona 2/22
Unidades de campo de E/S remotas para Zona 2/22

Contacto