Sensores de superficie metálica Pile Driver™
Sensores inductivos F76M y F104M
En entornos industriales extremadamente exigentes, los sensores inductivos suelen estar expuestos a tensiones mecánicas que pueden acortar su ciclo de vida, lo que conlleva mayores períodos de inactividad. Cuando se utilizan en herramientas de mecanizado, por ejemplo, las elevadas fuerzas, la abrasión y los productos químicos agresivos afectan a los sensores. Para estas aplicaciones, Pepperl+Fuchs ofrece sensores de superficie metálica que cuentan con una carcasa de acero inoxidable autónoma con una superficie de detección metálica.
En comparación con los modelos cilíndricos estándar, la serie de sensores inductivos Pile Driver™ será la más pequeña del mercado, lo que permitirá más posibilidades de montaje en diversas aplicaciones.
Descubra los sensores inductivos F76M y F104M, que ayudan a aumentar la disponibilidad de la planta.
El Pile Driver™ de montaje en superficie ofrece una distancia de detección un 20 % mayor que la de un sensor de proximidad tradicional, al tiempo que solo requiere una décima parte del espacio de montaje. El sensor F104M ofrece un diseño cúbico (32 x 20 x 8 mm) con un rango de detección de 6 mm, mientras que el sensor F76M cúbico aún más pequeño (30 x 8 x 5,5 mm, imagen derecha) cuenta con un rango de detección de 2 mm, el mismo rango de detección que un pile driver cilíndrico de 8 mm. Los modelos FE y NFE específicos detectan acero o aluminio en todo el rango.
The F104M sensor offers an 8 mm profile, whereas the F76M sensor comes with an ultra-low, 5.5 mm profile, allowing users to integrate them in tight spaces while maintaining a maximum sensing performance and high uptime. The sensor’s sophisticated cable design is insensitive to oils, abrasion, and extreme heat. Molded power and output LEDs provide continuous status information, making it easier for users to detect if the sensor is in bad condition which helps prevent downtime.
¿Tiene alguna pregunta sobre la gama de sensores de superficie metálica? ¿Desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.