Soluciones de sensores para equipamiento de procesos

Los sensores y los sistemas son elementos esenciales para las plantas de procesamiento automatizado situadas en entornos peligrosos e industriales especialmente adversos. Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de soluciones, por ejemplo, para los sectores químico, farmacéutico, de gas y petróleo, y de alimentos y bebidas.

Ventajas

Gama completa

Gama completa

Desde información de posición de válvulas hasta mediciones de nivel, la gama de Pepperl+Fuchs se adapta a los requisitos exclusivos de las aplicaciones de la industria de procesos y cuenta con décadas de experiencia y conocimientos detallados sobre las aplicaciones a sus espaldas.
Soluciones personalizadas

Soluciones personalizadas

Tanto en entornos con atmósferas potencialmente explosivas como en entornos industriales especialmente adversos, Pepperl+Fuchs le ayuda a implementar su aplicación específica de forma eficiente, segura y fiable con productos y soluciones que cumplen los estándares de seguridad internacionales.
Líder del mercado con experiencia

Un líder del mercado con experiencia

Con más de 60 años de experiencia en la industria de procesos, Pepperl+Fuchs ha aportado soluciones de éxito para diversas aplicaciones, a la vez que realiza una labor incesante para el desarrollo de nuevas tecnologías que aumentan la fiabilidad y la eficiencia de los procesos.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Su éxito es importante para nosotros: Cree procesos seguros y eficientes, y actualice su planta para la Industria 4.0 con la tecnología de sensores inteligentes de Pepperl+Fuchs.

Tecnologías avanzadas para la información de posición de válvulas

Valve Position Feedback

La monitorización del estado de las válvulas es una tarea esencial en cualquier planta de procesamiento. Es por ello que Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de productos diseñados a medida para la información de posición de válvulas, independientemente de la ubicación o el tipo de válvula. Los sensores están disponibles para su uso en interiores y exteriores, así como para aplicaciones en entornos industriales adversos. Su uso es adecuado para la información de posición de válvulas neumáticas estándar, de accionamiento manual y lineales en aplicaciones con estrictos requisitos de higiene. El conocimiento exhaustivo de ingeniería y los años de experiencia en protección contra explosiones garantizan soluciones totalmente fiables.

Hay disponibles varias opciones para la monitorización de posición de válvulas: Escoja entre los sensores dobles, que combinan dos elementos de sensor inductivo superpuestos, y el resto de soluciones, como sensores inductivos o sistemas de posicionamiento inductivos.

Obtenga más información sobre nuestra gama de productos y encuentre la solución perfecta para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.

Información de posición de válvulas con sensores dobles

Los sensores dobles combinan dos elementos de sensor inductivo superpuestos que detectan la posición del actuador y, por tanto, la posición de la válvula. Los sensores, que están disponibles con un indicador de posición muy visible, se utilizan normalmente con válvulas neumáticas estándar y se montan directamente en el actuador. Pepperl+Fuchs ofrece variantes diseñadas para aplicaciones en exteriores o áreas peligrosas.
Sensor doble F25/F25K
Soluciones compactas para aplicaciones básicas

Gracias a su carcasa compacta, los sensores dobles de la serie F25/F25K son perfectos para aplicaciones básicas de menor tamaño, como válvulas manuales y actuadores pequeños. Los sensores están disponibles con conexiones de cable, conector o terminal conectable... más

Serie F31/F31K
Aplicaciones estándar en interiores y exteriores

La serie F31/F31K se utiliza en actuadores de válvulas estándar en aplicaciones interiores y exteriores. Cuenta con homologaciones y certificaciones para áreas peligrosas hasta Zona 0/20 y sus sensores dobles garantizan la seguridad de plantas de procesamiento de todo el mundo... más

Serie F31K2
Solución especialmente resistente para aplicaciones en exteriores

Gracias a su alta resistencia a los rayos UV, la temperatura y la corrosión, la serie F31K2 ofrece un rendimiento extraordinario incluso en las condiciones ambientales más extremas. Pepperl+Fuchs ofrece versiones con homologaciones hasta Zona 2/22 o 0/20 para su uso en áreas peligrosas (Ex i o Ex ec/tc). También hay disponible una versión para aplicaciones SIL 2... más

Solución de montaje
Accesorios de montaje para válvulas manuales

Para complementar su gama de sensores inductivos dobles, Pepperl+Fuchs ofrece los accesorios adecuados para el montaje de los sensores en válvulas manuales. La solución de fijación, que puede adaptarse a una gran variedad de sensores y activadores, es igualmente adecuada para válvulas sin orificios roscados... más

Información de posición de válvulas con otras soluciones

Ya sean válvulas neumáticas estándar, válvulas de diafragma de accionamiento neumático o válvulas de control lineal, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de sensores inductivos y sistemas de posicionamiento inductivos que permiten obtener información precisa y fiable sobre la posición de las válvulas en cualquier aplicación.
PMI F130
Detección precisa del ángulo en actuadores de válvulas

El sistema de medición de ángulos sin contacto PMI-F130 convierte un ángulo de medición de 0° a 360° en una señal analógica de entre 4 y 20 mA. El sistema de posicionamiento sin contacto es adecuado para el montaje directo en prácticamente todas las válvulas neumáticas estándar... más

PMI-F90
Posicionamiento fiable en válvulas lineales

Los sistemas de posicionamiento inductivos sin contacto PMI-F90 son la solución perfecta para detectar la posición de válvulas de diafragma de accionamiento neumático o válvulas de control lineal de forma precisa. Los objetos simples de acero o incluso las piezas de la propia válvula activan el funcionamiento de estos sistemas, por lo que esta serie es una solución particularmente flexible y rentable... más

Sensor inductivo V3
Información de posición en válvulas lineales

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de sensores inductivos con varios diseños de carcasa para conseguir una integración óptima en válvulas de diafragma y de guillotina. Existen versiones con varios tipos de protección (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) para su uso en Zonas 0/20, 1/21 y 2/22... más 

Sensor de ranura inductivo
Detección precisa de la posición en indicadores de posición de válvulas

Los sensores inductivos cilíndricos o de ranura de Pepperl+Fuchs pueden utilizarse, por ejemplo, en indicadores de posición de válvulas. Estos indicadores proporcionan información fiable sobre la posición de las válvulas gracias a unos sensores integrados y un sofisticado medidor... más

Sensores y sistemas

Aplicación RFID

Los sensores y sistemas de Pepperl+Fuchs brindan soluciones para una amplia gama de aplicaciones de procesos de forma segura y fiable, ya sea para monitorizar vibraciones, detectar niveles de llenado, gestionar productos químicos o realizar seguimientos de procesos. Sensores ultrasónicos o de vibración, sistemas RFID o encoders: Pepperl+Fuchs ofrece la tecnología adecuada para cualquier tarea de automatización de procesos.

Identificación de racores de mangueras con RFID
Procesos seguros y transparentes con RFID

Pepperl+Fuchs ofrece cabezales de lectura/escritura en carcasas Ex d y etiquetas RFID para diversas aplicaciones de la industria de procesos, desde la gestión de productos químicos de procesos hasta el seguimiento de procesos completos. Por ejemplo, RFID le permite transportar líquidos de forma segura mediante la identificación de racores de mangueras... más

Sensor de vibración VIM
Monitorización de vibración segura y fiable

En cualquier entorno en donde se produzcan vibraciones se pueden utilizar sensores de vibración para monitorizar el estado de las máquinas. Pepperl+Fuchs ofrece versiones extraordinariamente robustas con homologaciones para áreas peligrosas de Zona 1/21 y SIL 2... más

Sensor ultrasónico WILSEN
Sensores ultrasónicos para la gestión inteligente del nivel de llenado

El sensor ultrasónico WILSEN está diseñado para satisfacer los requisitos industriales. Detecta el nivel de llenado y la geolocalización de los contenedores en los que está instalado, y transmite estos datos de forma segura a lloT. De este modo, el sensor ultrasónico permite una gestión inteligente del nivel de llenado... más

Encoder para aplicaciones en alta mar
Encoders duraderos para áreas peligrosas

Pepperl+Fuchs ha desarrollado varios encoders para áreas peligrosas certificados para su uso mundial en los entornos más exigentes. Los modelos con carcasa resistente a la corrosión y un rango de temperatura ampliado son perfectos para su uso en aplicaciones en alta mar con unas condiciones extremas... más

Trabajador móvil
Soluciones móviles para entornos especialmente adversos

Teléfonos inteligentes, tabletas o auriculares: los dispositivos móviles de seguridad intrínseca permiten la comunicación segura en áreas peligrosas. Por ejemplo, las tabletas Tab-Ex® pueden facilitar el mantenimiento en las plantas de procesamiento… más

Comunicación industrial e interconexiones

Ethernet-APL

Los entornos industriales adversos y las áreas peligrosas de las plantas de procesamiento exigen grandes requisitos tecnológicos en cuanto a la comunicación industrial y la interconexión. Es por esto que Pepperl+Fuchs ofrece una gama completa de soluciones eficientes, seguras y fiables que permiten una transmisión continua de datos desde los sensores individuales en el campo hasta los sistemas de la empresa y de control de nivel superior.

Conmutador de campo
Con conexión a la nube y conmutadores de campo Ethernet-APL

Ethernet-APL posibilita la comunicación de alta velocidad basada en la red entre los niveles de campo y de la empresa en las plantas de procesamiento. Con el conmutador de campo Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs presenta el primer producto del mundo que ofrece una comunicación rápida y sin barreras desde áreas peligrosas a la nube... más

Comtrol
Infraestructura completa para las aplicaciones de IoT

Switches Ethernet, pasarelas en serie y maestros IO-Link con arquitectura OPC UA: Pepperl+Fuchs ofrece una gama de productos completa para proporcionar una comunicación perfecta entre los dispositivos de campo y las aplicaciones de IoT basadas en la nube... más

FieldConnex
FieldConnex® para una integración sencilla de sistemas de control

La caja de conexiones de bus de campo FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) conecta todas las señales discretas de E/S a cualquier tipo de sistema de control. La caja de conexiones de bus de campo con función de alarma integrada está certificada para su uso en Zona 1/21... más

Aplicación AS-Interface
Cableado inteligente y rentable con AS-Interface

AS-Interface es una solución de interfaz flexible, fiable y fácil de instalar para conectar señales digitales, analógicas y seguras en solo dos cables. Es una solución perfecta para la adquisición de datos de sensores distribuidos, el control de válvulas y la detección de posición de válvulas... más

Barrera con aislamiento Sistema K
Procesos seguros con módulos de seguridad intrínseca

Con el Sistema K de Pepperl+Fuchs, es posible garantizar una seguridad tanto del personal como de las máquinas de forma fiable y eficiente. Las barreras de seguridad intrínseca, disponibles con certificación hasta SIL 3, permiten un control estándar de la rotura de cables y los cortocircuitos... más

Conectividad

Conectividad
Cables
Conexiones sólidas para el sector de procesos

Los sensores de alto rendimiento necesitan conexiones potentes. Por ello, Pepperl+Fuchs ofrececables diseñados para su uso en circuitos de seguridad intrínseca en plantas de procesamiento, como conectores de válvula exteriores sólidos o conectores de montaje en campo que permiten realizar ajustes in situ de forma flexible... más

Sistema de protección de cables de válvulas
Sistema de protección de cables para sensores cilíndricos

Los sensores cilíndricos y su cableado requieren una protección especial en las plantas de procesamiento. Para proteger los cables de influencias mecánicas y químicas, Pepperl+Fuchs ofrece una combinación perfecta de adaptadores para sensores, canaletas y prensaestopas... más

Soluciones personalizadas

¿Tiene algún requisito que aún no cubra la gama de productos de Pepperl+Fuchs? Desarrollamos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas, desde pequeñas modificaciones de productos estándar hasta el desarrollo de nuevos productos basados en las tecnologías existentes. Con un asesoramiento personalizado, un amplio conocimiento de las aplicaciones de procesos y décadas de experiencia en la tecnología de automatización, podemos ofrecerle la solución adecuada para cualquiera de sus aplicaciones de equipamiento de procesos. En colaboración con clientes procedentes del sector de procesos, Pepperl+Fuchs ha logrado implementar una amplia gama de soluciones personalizadas... más

Por ejemplo, los lectores RFID manuales, en combinación con el software específico de la aplicación, permiten un mantenimiento fácil de mangueras en áreas peligrosas. más

Este vídeo muestra un ejemplo de una solución personalizada de Pepperl+Fuchs: un cliente buscaba un sensor que pudiera utilizar para la detección de posiciones en todas las válvulas de control y, por tanto, en las condiciones de montaje más diversas. Pepperl+Fuchs desarrolló un sensor doble con una carcasa específica que encajaba en cada una de las válvulas de control del cliente. Esta solución modular reduce considerablemente el trabajo de instalación y, por tanto, los costes.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones de equipamiento de procesos?
Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que enviarnos un mensaje o concertar una cita con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre los productos que le interesen.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.