Impulsamos la tecnología.
Garantizamos la fiabilidad.
Redefinimos la seguridad.

Relés de seguridad con diagnóstico integrado y LFT

Relés de seguridad de protección triple

Si se produce una situación de emergencia en una planta de procesos, se necesita una respuesta rápida. Las sirenas, las luces de advertencia o los sistemas de refrigeración activos deben activarse de forma segura de acuerdo con el procedimiento "energized to safe" (ETS), mientras que los controles del motor o las válvulas de parada de emergencia se desactivan de acuerdo con el procedimiento "de-energized to safe" (DTS). A fin de garantizar una transferencia de señal segura, Pepperl+Fuchs está estableciendo un nuevo nivel de fiabilidad con los nuevos relés de seguridad. Con contactos de conmutación de redundancia triple, el módulo de interfaz del probado Sistema K ofrece procesos de activación y desactivación fiables y seguros para aplicaciones conforme a la norma IEC61508 hasta SIL 3.

Características

Relés de seguridad inteligentes con arquitectura 1oo3, diagnóstico y transparencia de fallo de línea
Circuitos de entrada idénticos para todos los dispositivos de la gama completa
Inmunidad contra los pulsos de prueba de todos los paneles de control comunes

Ventajas

Mayor disponibilidad

Mayor disponibilidad

Los nuevos relés de seguridad se basan en la arquitectura 1oo3 (uno de cada tres) con contactos de redundancia triple. Esto garantiza una conexión o desconexión fiable, incluso con dos contactos defectuosos. Confíe en la alta disponibilidad de las funciones de seguridad de su planta.
Mínimo esfuerzo de prueba

Mínimo esfuerzo de prueba

Gracias a la función de diagnóstico integrada, uno de los tres contactos se comprueba automáticamente durante cada operación de conmutación. Repetir este proceso anualmente significa que el módulo de interfaz se habrá probado completamente después de tres años y no habrá necesidad de realizar más pruebas, por lo que podrá beneficiarse del diagnóstico integrado de la capacidad de conmutación.
Monitorización continua

Monitorización continua

Gracias a la transparencia de fallo de línea (LFT), se puede realizar una monitorización constante de la línea de señal con los relés de seguridad. Localice posibles fallos de línea en el lado de campo y en el lado del controlador sin necesidad de cableado adicional.
Compatibilidad ilimitada

Compatibilidad ilimitada

Los relés de seguridad son inmunes a los pulsos de prueba del panel de control, lo que evita activar procesos de conmutación de forma accidental. De esta forma, los nuevos módulos de interfaz son compatibles con todas las tarjetas de salida comunes. Puede confiar en el funcionamiento fluido de su planta.

Funcionamiento fiable con diagnóstico y transparencia de fallo de línea (LFT)

Los nuevos relés de seguridad se basan en la arquitectura 1oo3 con relés de redundancia triple. Además del diagnóstico integrado y la transparencia de fallo de línea, los relés de seguridad son muy fiables y simplifican las pruebas. Obtenga más información sobre estas funciones en el siguiente vídeo…

Los módulos con transparencia de fallo de línea requieren menos cableado en el campo y aumentan considerablemente el nivel de seguridad. No solo monitorizan las señales de conmutación, sino que, además, proporcionan una monitorización constante de los cables en los lados de campo y de control. Más información sobre LFT... 

En situaciones de emergencia como un incendio en la sala de motores de una embarcación, se requiere una respuesta rápida: Los sistemas de rociadores deben estar conectados y el suministro de combustible a la fuente del fuego, desconectado. Descubra en este video cómo los nuevos relés de seguridad de Pepperl+Fuchs establecen un nuevo estándar en términos de fiabilidad y seguridad gracias a su arquitectura 1oo3...

Arquitectura 1oo3 para máxima seguridad

La arquitectura 1oo3, conectada en serie en aplicaciones DTS y en paralelo en aplicaciones ETS, garantiza la máxima disponibilidad de la función de seguridad después del fallo de hasta dos contactos. Esto proporciona una importante ventaja para la seguridaden comparación con los contactos guiados: Si un relé de contacto guiado falla, se puede simplemente detectar y el actuador no se conecta ni desconecta. Se requiere cableado adicional para los canales de evaluación en el panel de control, con el esfuerzo y los gastos asociados, para proporcionar información sobre la posición del contacto de conmutación. El nuevo relé de seguridad con arquitectura 1oo3 garantiza una mayor fiabilidad a la vez que facilita el manejo.

Relés de seguridad inteligentes con arquitectura 1oo3 y LFT

Nivel de integridad de seguridad (SIL)

Dado que el equipo técnico puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas, es importante identificar, cuantificar y reducir los riesgos correspondientes. A partir de los métodos de análisis de riesgos, se determina la reducción del riesgo necesaria.
Un requisito SIL bajo (SIL 1) significa que solo se necesita una reducción del riesgo relativamente baja, mientras que un nivel de integridad de seguridad más alto (por ejemplo, SIL 3) requiere un mayor grado de reducción del riesgo. La evaluación de un sistema de seguridad importante se realiza, por lo tanto, de forma más fácil si se conoce de antemano el riesgo de fallo de los componentes principales. Con este fin, Pepperl+Fuchs ofrece un gran número de productos con una evaluación de SIL/PL.

Nivel de integridad de seguridad

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre los relés de seguridad o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.