Mejora del rendimiento del proyecto.
Aceleración de la puesta en marcha.
Simplificación del funcionamiento.

Barrera universal HiC2441: una solución universal para cada tipo de señal

Un hito en la tecnología de interfaz

La barrera universal HiC2441 de Pepperl+Fuchs establece nuevos estándares de rendimiento en proyectos de equipos de procesos a gran escala. Como la primera barrera aislada del mundo, reconoce de forma independiente los requisitos de E/S y se adapta de forma automática a prácticamente cualquier tipo de señal de entrada de campo y sistema DCS/-ESD. Debido a esta funcionalidad exclusiva, la barrera HiC2441 se considera un hito en el campo de la tecnología de interfaz. Explore las ventajas que ofrece esta innovadora tecnología.

Aspectos destacados

 Se ajusta automáticamente al tipo de señal; no es necesario realizar ninguna configuración
Puesta en marcha rápida, segura y sencilla
Reduce los costes de planificación, ingeniería y configuración
Instalación sencilla y sin herramientas del módulo y reducción del mantenimiento necesario

Ventajas

Uso multifuncional

Uso multifuncional

Con la barrera universal multifuncional, siempre tendrá a mano el dispositivo adecuado, independientemente del tipo de señal. De este modo, se evita tener que dedicar tiempo a seleccionar los módulos y se reduce el mantenimiento.
Puesta en marcha rápida y segura

Puesta en marcha rápida y segura

La barrera universal permite una implementación segura y sencilla sin necesidad de configuraciones de hardware ni software adicionales. Por lo tanto, los errores relacionados con la configuración son imposibles.
Reducción del tiempo de cableado

Reducción del tiempo de cableado

La barrera universal HiC2441 permite precablear la placa de terminación sin tener que considerar el tipo de señal. Esto significa que no es necesario centrarse en el espacio, los costes ni el tiempo de cableado para los armarios de distribución.
Menos espacio necesario para las piezas de repuesto

Menos espacio necesario para las piezas de repuesto

Con la barrera universal HiC2441, los componentes de repuesto ocupan mucho menos espacio, ya que un único módulo se puede almacenar de forma universal, independientemente del tipo de señal.

Nuevo nivel de flexibilidad

Barrera universal

Con la barrera universal HiC2441 de Pepperl+Fuchs, ya no tendrá que considerar las diferencias en los requisitos de señal y podrá olvidarse de las limitaciones resultantes. Así se permite la estandarización del armario de control y se reduce considerablemente la planificación, la ingeniería, parametrización y el tiempo de mantenimiento. Debido al acceso remoto, los cambios de parametrización que antes tardaban días ahora se pueden solucionar en minutos a través de la tarjeta de entrada universal DCS. De esta manera, se realizarán correctamente incluso los cambios de última hora de los requisitos de su proyecto de automatización de procesos.

La barrera universal forma parte del probado sistema H de Pepperl+Fuchs. Los principales fabricantes de sistemas de control ahora pueden disfrutar de las ventajas de las placas de terminación ya ensambladas con conectores de sistema específicos, independientemente del tipo de señal.

Animación: barrera universal HiC2441

En este vídeo, obtendrá más información sobre las características de la barrera universal HiC2441 y cómo gracias a ella se garantiza una alta disponibilidad de la planta.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre la barrera universal HiC2441? ¿Desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo debe rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.