Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

R2000 UHD LiDAR Sensor—Nu med dubbel räckvidd

2019-08-20


R2000 2-D LiDAR sensor

The R2000 2-D LiDAR sensor är en problemlösare. Med unika egenskaper och mätkapacitet har R2000 kommit att bli en smart enhet för ’Field of view’, navigation och positionering, kollisionsövervakning, objektprofilering, konturkontroll med mera. För att möta kraven från olika applikationer så har vi tre versioner R2000:

  • Detection för ’Field of view’ applikationer
  • HD (high density) för objekt profilering och robot applikationer
  • UHD (ultra-high density) för komplexa mätuppgifter

Pepperl+Fuchs introducerar nu en ny medlem i R2000 UHD LiDAR familjen med dubbel räckvidd. The OMD60M erbjuder dubbla räckvidden mot objekt, jämfört med nuvarande OMD30M.


Tekniska Data    
Generalla Specifikationer OMD30M OMD60M
Mätområde 0.1 ... 10m (sv 10%) 0.1 ... 20m (sv 10%)
  0.1 ... 30m (vit 90%) 0.1 ... 60m (vit 90%)

Den nya R2000 erbjuder längre räckvidd, med en nyutvecklad teknik som kan utvärdera låga signalnivåer. Denna teknik gör det möjligt att utvärdera svaga signaler från objekt med låg reflektion (t.ex svarta gummidäck) men även objekt på större avstånd. Med ett utökat mätområde kan OMD60M möta utmaningar i nya och befintliga applikationer.


Konturbaserad navigation och lokalisering för AGV och AMR

I många anläggningar används reflektorer som primära riktmärken för LiDAR scanners för att kunna bestämma absolut position för automated guided vehicles (AGV) eller autonomous mobile robots (AMR). Användningen av reflektorer innebär merarbete i form av montage, planering och underhåll. Om man istället använder LiDAR scanners med kapacitet att navigera med befintliga objekt i anläggningen så ger detta fördelar. Med konturbaserad navigation på en AGV eller AMR, så krävs en LiDAR som har precision och hög mätkapacitet. OMD30M har länge varit och kommer fortsatt att vara en standardtyp för dessa av uppgifter. Men i större anläggningar med passager och gångar med avstånd på över 30m till närmsta objekt, så kan den nya OMD60M erbjuda den perfekta lösningen.


Detektering av lågreflekterande objekt, i olika färger

Räckvidden hos en LiDAR scanner beror på reflektionsförmågan hos ett objekt. En hög reflektionsförmåga ger lång räckvidd. Omvänt så kommer lågreflekterande objekt, som t ex svarta gummidäck eller bulkmaterial på ett transportband att ge kortare räckvidd. Denna typ av objekt absorberar merparten av ljuset som sänds ut från en LiDAR scanner, vilket kan begränsa mätområdet med 90% eller mer. Detta gör att scannern kan behöva monteras närmare ett objekt, vilket kan vara praktiskt omöjligt. OMD60M löser detta genom att erbjuda dubbla räckvidden jämfört med OMD30M. Den utökade räckvidden gör det möjligt att detektera lågreflekterande objekt på större avstånd, vilket ger ett utökat användningsområde och kan förebygga kollisioner.

 


amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera

The R2000 provides reliable and extremely precise measuring results—with a gapless all-around visibility of 360° ...