Oväntade maskinstopp är både kostsamma och ovälkomna. Detta betyder att korta svarstider är ett måste för att säkerställa hög tillgänglighet under lång tid framöver. Den nya absolutgivaren med IO-link från Pepperl+Fuchs kommer att hjälpa dig I detta och kan även ge framtida besparingar. Med ett antal diagnostik funktioner och ett flertal inställningsmöjligheter kan denna enhet användas till en mängd olika applikationer. Detta innebär att man kan spara på lagerkostnader eftersom man kan använda denna pulsgivare på en mängd olika sätt. Med denna nya IO-link pulsgivare från Pepperl+Fuchs har man en flexibel och kostnadseffektiv produkt I många år framöver!
Den nya absolut pulsgivaren detekterar single/multivarvs positioner och även rotationsriktningen. Dessa värden överförs med COM3 industri standard och en transmissions överföring på 230.4 kBit/s, det är den snabbaste överföringen av IO-Link data. IO-Link kommunikationen tillhandahåller (cyklisk) process data och möjliggör ett snabbt svar på alla kritiska förändringar. Den nya pulsgivaren överför all denna status information tillsammans med cyklisk process data och behöver därför inte begäras med den via den acykliska process datan.
Den nya IO-link pulsgivaren är en smart investering för användare som är nya inom förebyggande underhåll och tillståndsövervakning. Som kund kan man välja antingen en pulsgivare med standard settings eller en med applikations specifika parametrar. Användare kan själva parameriterisera pulsgivarna själva genom att använda PACTware eller motta en förkonfigurerad lösning.
Eftersom pulsgivarens identifikations data alltid är tillgänglig IO-link mastern, är det lätt att ersätta pulsgivaren I framtiden. När man använder data storage function i IO-Link mastern, kommer alla relevanta parametrar som är lagrade att överföras till den nya enheten. Detta innebär mycket kortare “down-time” när man byter enhet eller vid underhållsarbete. Pulsgivaren finns i storlekarna 58 mm och 36 mm, med en mängd olika axelstorlekar samt flänstyper. Detta gör det enkelt att integrera pulsgivarna i olika lösningar. Med en IP klassning på IP65/IP67 är pulsgivaren lämplig för användning under tuffa industriella förhållande.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.