Pepperl+Fuchs har ytterligare stärkt sin position som leverantör av Ex-utrustning med introduktionen av SR-serien. Den nya kapslingsserien i rostfritt stål, tillsammans med GR-serien i glasfiberförstärkt plast, kommer att vara ett komplett kapslingsprogram för processindustrin. Dessa serier utgör en komplett portfölj av mycket flexibla och kostnadseffektiva styr- och distributionslösningar i skyddsklass Ex e (ökad säkerhet).
SR-serien är anpassad till kraven inom olje- och gas-, kemi- och läkemedelsindustrin. De olika varianterna kommer kontinuerligt att kompletteras med flera alternativ, såsom kopplingsdosor, kontrollstationer, styrenheter och fältbusslösningar, så att användarna kan dra nytta av en komplett portfölj i framtiden.
The SR series—i slitstarkt rostfritt stål —omfattar mer än 30 kapslingsstorlekar för att uppfylla de exakta dimensionskraven för alla typer av applikationer. För att ytterligare öka kostnadseffektiviteten finns IP66 / NEMA 4X-kapslingarna alltid till en grundversion. Alla tillbehör, som förskruvningar, gångjärn, ¼ vridlås och lås, integreras endast av Pepperl+Fuchs i enlighet med motsvarande kundspecifikation. Olika internationella godkännanden tillåter användning över hela världen i en mängd applikationer.
Beroende på applikationskraven kan kapslingarna, som är certifierade för ett temperaturintervall från -60°C to +120°C, monteras vertikalt eller horisontellt på arbetsplatsen. Alla SR-versioner som är lämpliga för väggmontering kan skruvas in direkt med monteringsfästen som kan vridas 90°. Om SR-serien används som kontrollstation kan kontaktblocken fästas antingen på en skena eller direkt på kapslingen.
Strategiskt och tekniskt sett kompletterar SR-serien den etablerade GR-serien som ett tillägg till Pepperl+Fuchs produktportfölj. GR-serien består av en serie IP66 / NEMA 4X-kapslingar gjorda av glasfiberförstärkt, antistatisk, mycket beständig polyester. Det UV-stabiliserade materialet är mycket hållbart och erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet.
GR-seriens innovativa design gör installationen betydligt enklare: intelligenta monteringslösningar gör att även stora och tunga kapslingar kan installeras av en enda person. Precis som SR-serien erbjuder GR-serien många olika dimensioner och alternativ för att täcka ett stort antal applikationskrav.
De två Ex e-kapslingsserierna är en del av Pepperl+Fuchs övergripande servicekoncept, som fokuserar på att maximera vertikal integration och tillhandahålla omfattande support för användare hela tiden. Förutom regional produktexpertis har kunderna tillgång till produktspecialister i sexglobalt distribuerade Solution Engineering Centers (SECs) som kan hjälpa dig med allt från att erbjuda tjänster till teknik, utforma och certifiera anpassade kontroll- och distributionslösningar.