|
|   |
Product |
|
|
'LB9547-S70-0-0-1-0-M' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9547-S70-0-0-1-0-M` finns redan på din bevakniningslista.
|
Standard enclosure for LB-System, Max. 46 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, For MODBUS TCP/IP, Number of modules: 46, Material: Stainless steel, Redundancy, Fieldbus type: MODBUS TCP, Redundancypa |
|
|
|
'LB9508-T5*-B-0**-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9508-T5*-B-0**-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
'LB9508-T5*-B-M**-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9508-T5*-B-M**-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: MODBUS TCPpa |
|
|
|
'LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: MODBUS TCPpa |
|
|
|
'LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 8 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 8, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
'LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 12 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 12, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus coupler, Redundancypa |
|
|
|
'LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9513-T5*-*-***-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 12 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 12, Material: Stainless steel, Redundancy, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus coupler, Redundancypa |
|
|
|
'LB9516-T5*-*-***-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9516-T5*-*-***-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 16 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 16, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
'LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 16 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 16, Material: Stainless steel, Fieldbus type: PROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET or MODBUS RTU , depends on bus couplerpa |
|
|
|
'LB9516-T6*-B-M**-**-*-Y*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB9516-T6*-B-M**-**-*-Y*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Preconfigured enclosures for engineered LB systems, Max. 16 slots for I/O modules, Installation in Zone 2 or safe area, Impact resistance enclosure, IP66, Number of modules: 16, Material: Stainless steel, Fieldbus type: MODBUS TCPpa |
|
|
|   |