|
| |
Product |
|
|
'LB1108A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB1108A` finns redan på din bevakniningslista.
|
8-channel, Inputs Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Dry contact or NAMUR inputs, Explosion protection: Ex ia, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
'LB1109A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB1109A` finns redan på din bevakniningslista.
|
8-channel, Inputs Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Dry contact or NAMUR inputs, Explosion protection: Ex ia, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
'LB7104A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB7104A` finns redan på din bevakniningslista.
|
4-channel, Inputs Ex ia, Outputs Ex ia, Analog input, digital input, analog output, digital output, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe areapa |
|
|
|
'LB1008A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB1008A` finns redan på din bevakniningslista.
|
8-channel, Dry contact or NAMUR inputs, Installation in Zone 2 or safe area, Positive or negative logic selectable, Explosion protection: Ex ic, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
'LB1009A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB1009A` finns redan på din bevakniningslista.
|
8-channel, Inputs Ex ic, Installation in Zone 2 or safe area, Dry contact or NAMUR inputs, Explosion protection: Ex ic, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
'LB7004A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB7004A` finns redan på din bevakniningslista.
|
4-channel, Analog input, digital input, analog output, digital output, Installation in Zone 2 or safe area, Supply circuit 21.5 V (4 mA)pa |
|
|
|
'LB7104E' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB7104E` finns redan på din bevakniningslista.
|
4-channel, Inputs Ex ia, Outputs Ex ia, Analog input, digital input, analog output, digital output, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Explosion protection: Ex ia, Field device: pressure converter, Field device [2]: flow converter, Field device [3]: level converter, Field device [4]: Temperature Converter, Connection: 2-wire transmitter, HART communicationpa |
|
|
|
'LB1001A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB1001A` finns redan på din bevakniningslista.
|
2 channels, Dry contact or NAMUR inputs, Installation in Zone 2 or safe area, Galvanic isolation between channels and the bus, Explosion protection: Ex ic, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
'LB1101A' är nu tillagd på din bevakniningslista.
LB1101A` finns redan på din bevakniningslista.
|
2 channels, Inputs Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Dry contact or NAMUR inputs, Explosion protection: Ex ia, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contact, Connection [3]: active binary signal 24 V DCpa |
|
|
| |