Pepperl+Fuchs har utökat sitt sortiment av K-System barriärer för DIN-skenemontage (power rail) med KCD2-SCS*-modulen. Som den första 2-kanaliga AI/AO barriären med dubbel funktion kan modulen konfigureras individuellt för analoga in- eller utstyrsignaler. Med ett kompakt 12,5 mm hölje och en packningstäthet på 6 mm/kanal möjliggör den nya modulen platsbesparande integration i styrskåpet. Dessa gränssnittsmoduler är HART-kompatibla och kan användas både som SMART-sändarströmförsörjning för tvåtrådssändare och som SMART-strömdrivare för ventillägesställare. Modulen kan manövreras på styrsidan i både strömsänka och strömkälla, där omkopplingen utförs med dip-switchar på modulens framsida. Detta utökar avsevärt kompatibiliteten med ett brett utbud av styrsystem.
En helt ny funktion för moduler av denna typ är att varje kanal är konfigurerbar för att möjliggöra positionerarkontroll på en kanal (AO) och positionsövervakning (AI) på den andra kanalen. Lägesställare säkerställer att ställdonet förs till en position som specificeras av styrsystemet. De är ofta utrustade med analoga positionsindikatorer vars återkoppling bekräftar att positioneringen har utförts. Dessa kan till exempel vara slaglängds- eller rotationsvinklar, som vanligtvis tillhandahålls som 4–20 mA-signaler och rapporteras tillbaka till styrsystemet. Tidigare krävdes det separata barriärer för in- och utsignalen. Med den nya modulen som nu är tillgänglig kan dessa två funktioner användas i en och samma enhet för första gången. Om modulerna inte längre behövs för deras ursprungliga signalväg när systemet ändras, kan de fortsätta att användas på andra platser i systemet tack vare deras konfigurerbarhet. Detta optimerar lagerhållningen och säkerställer investerings säkerhet.
KCD2-SCS* är en egensäker barriär som kan användas för applikationer i riskområden (godkänd för ATEX, IECEx och UL). En version för icke-Ex-signaler i säkra områden finns också tillgänglig. För varje version finns det ett alternativ med skruvplint eller fjäderplint med push-in anslutningsteknik. Modulerna är även certifierade upp till SIL 2 (SC 3) i enlighet med IEC/EN 61508 och är därför lämpliga för säkerhetsapplikationer upp till SIL 2, och även upp till SIL 3 vid redundant användning.
Vanliga applikationer för KCD2-SCS*-modulerna i processindustrin inkluderar processtyrningsapplikationer som har både analoga in- och utgångskretsar, säkerhetssystem (SIS och ESD) som kräver SIL 2- eller SIL 3-klassade egensäkra barriärer, samt styrslingor i riskområden.
KCD2-SCS*-enheterna är en del av K-Systemet, som omfattar totalt mer än 200 isolationsbarriärer och 150 signalisolatorer. Modulerna är monterade på en universell DIN-skena. Barriärerna strömförsörjs också via DIN-skenan med en insats. Den erbjuder också möjlighet till kollektiv felindikering, vilket avsevärt minskar mängden kabeldragning som krävs