Säkerhet framför allt.

Globalt certifierat skydd för människor, anläggningar och miljön

 

Barriärer och signalomvandlare för processindustrin: K-System

Med över 70 års erfarenhet och som uppfinnare av egensäkra barriärer är Pepperl+Fuchs en ledande tillverkare av barriärer för Ex-områden. Idag är interface-tekniken från Pepperl+Fuchs väl etablerad i processindustrin runt om i världen. Teknisk expertis, kunskap om tillämpningar och omfattande marknadskännedom säkerställer att interface-tekniken från Pepperl+Fuchs är skräddarsydd för att uppfylla specifika marknadskrav i varje detalj. 

En viktig punkt är Pepperl+Fuchs K-System med dess omfattande produktsortiment, världsomfattande certifieringar, unika mångsidighet och enkla hantering. Från enkla barriärer för säker signalöverföring till högfunktionella komponenter med många extra funktioner erbjuder K-Systemet moduler och system för en mängd olika applikationer i potentiellt explosiva områden – det bästa skyddet för människor, anläggningar och miljön, vilket bevisats av miljontals installerade enheter från plattformar i Nordsjön till renrumsapplikationer.

 

 

Tekniska egenskaper

Interface-teknik från Pepperl+Fuchs ger maximal säkerhet och mycket funktionella egenskaper.

Brett produktsortiment för alla applikationer  – Moduler för alla signaltyper – Många funktioner, från enkla signalomvandlare till avancerade barriärer
Brett produktsortiment för alla applikationer
– Moduler för alla signaltyper
– Många funktioner, från enkla signalomvandlare till avancerade barriärer
Kostnadsbesparingar  – Lång livslängd tack vare lägre energiförbrukning, platsbesparande design, låg effektförlust
Kostnadsbesparingar
– Lång livslängd tack vare lägre energiförbrukning, platsbesparande design, låg effektförlust
Enkelt underhåll  – Enkel installation och byte – Intern diagnostikfunktion
Enkelt underhåll
– Enkel installation och byte
– Intern diagnostikfunktion
Säkerhet på alla nivåer  – Välj från ett heltäckande SIL 3-sortiment för alla typer av signaler, både analoga och digitala
Säkerhet på alla nivåer
– Välj från ett heltäckande SIL 3-sortiment för alla typer av signaler, både analoga och digitala

Varför interface-teknik från Pepperl+Fuchs?

Lita på världens ledande experter

Bygger på årtionden av erfarenhet

Vi är pionjärer inom området för egensäkra barriärer och bygger på årtionden av erfarenhet: Pepperl+Fuchs är världsledande inom området för egensäkerhet.
Utformad för användning i Ex-områden

Global expertis inom Ex-områden

Interface-teknik från Pepperl+Fuchs är certifierad över hela världen och garanterar maximal processtillförlitlighet för otaliga applikationer inom många branscher
Certifierad upp till SIL 3

Den största produktportföljen i sitt slag

Pepperl+Fuchs erbjuder ett omfattande utbud av moduler och system för en mängd olika tillämpningar upp till SIL 3.
Hög tillgänglighet och oöverträffad prestanda

K-System för maximal tillförlitlighet

K-System imponerar med hög tillgänglighet tack vare låg effektförlust, internationell support, behovsbaserad installation och oöverträffad prestanda.

K-System – Etablerat i processindustrier över hela världen

K-System – Isolerade barriärer

Ett brett utbud av funktioner, enkelt underhåll och hög flexibilitet – det här är vad K-System står för. Det är certifierat över hela världen och oöverträffat vad gäller tillförlitlighet samt garanterar maximal processtillförlitlighet inom många branscher. K-System är designat för blandade applikationer av Ex- och icke-Ex-moduler.

Dess barriärfunktion begränsar den energi som matas in i den egensäkra kretsen. Den galvaniska isoleringen av mät- och styrkretsarnaskyddar styrsystem och fältenheter från störningar i signalvägen, och säkerställer därmed systemets effektivitet och tillgänglighet.

 

Funktioner i K-System: Maximala prestanda för maximal säkerhet









 

 

K-System-tekniken erbjuder flera enastående funktioner. Strömskenan för montering på DIN-skena minskar kostnaderna för kabeldragning och underhåll avsevärt. Den nya K-DUCT power rail med två separata kabelkanaler maximerar utrymmet och kanaltätheten i skåpet. K-Systems säkerhetsreläer har tre redundanta omkopplingskontakter, diagnostik och transparent kabelbrottsdetektering (LFT), vilket säkerställer maximalt skydd i nödsituationer. Det här är bara några egenskaper – upptäck många fler fördelar i den här videon!

 

 

 

 

Den senaste innovationen: KCD2-SCS*

K-System KCD2-SCS*

Positionerare är ofta utrustade med analoga positionsindikatorer som ger återkoppling till styrenheten för att bekräfta att rätt position har nåtts. Den här återkopplingen skickas vanligtvis tillbaka till styrenheten som en 4–20 mA-signal. Tidigare krävdes det separata barriärer för in- och utsignalen.KCD2-SCS*kombinerar båda funktionerna i en enhet. Ta reda på mer om den unika 2-kanaliga modulen för analoga signaler med individuell kanalkonfiguration!

Typiska användningsområden

Värmekraftverk: Övervakning av matarvattenpumpars rotationsriktning och hastighet
Funktioner och begränsningar: Galvanisk isolering av kontroll- och fältområdet i det säkra området och säkerställande av matarvattenförsörjning för ånggenerering.

Typiska mät- och kontrolluppgifter: Övervakning av rotationsriktning och hastighet

Typiska moduler: Frekvensomvandlare från K-System finns också som egensäkra barriärer för applikationer i Ex-områden.

Vattenlås: Slutpositionsstyrning
Funktioner och begränsningar: Galvanisk isolering av kontroll- och fältområdet inom säkra områden. Säkerställande av att slussportarna är stängda innan vatten släpps in eller ut i slussbassängen.

Typiska mät- och kontrolluppgifter: Återkoppling av slutpositionskontakt till styrsystemet när slussportarna är stängda.

Typiska moduler: Förstärkare i K-System finns också tillgängliga som egensäkra barriärer för applikationer i Ex-områden.

Fartyg: Optiska och akustiska varningsenheter
Funktioner och begränsningar: Galvanisk isolering av kontroll- och fältområdet inom säkra områden, säker aktivering av varningsenheter i händelse av en nödsituation samt säkerhetsintegritetsnivå för signalkretsen/signalkretsarna: SIL 3

Typiska mät- och kontrolluppgifter: Överföring av kopplingssignaler från styrsystemet till varningsenheter

Typiska moduler: Säkerhetsrelä med transparent kabelbrottsdetektering för K-System

Läkemedelsindustrin: Kontroll av ventiler i stora anläggningar
Funktioner och begränsningar: Styrning av massflödet av API, riskområde, säker signalöverföring i stora anläggningar, olika matningslägen för ett stort antal olika ventiler

Typiska mät- och kontrolluppgifter: Styrning av ventiler

Typiska isoleringsmoduler: K-Systems egensäkra barriär, hög driftmarginal genom uteffekt på upp till 45 mA (för säkerhetsrelaterade applikationer: SIL3 ESD- och DCS-system som behöver LFT för att få SIL-nivå för DO-kort/kanaler)

Reningsverk: Hastighetsövervakning av arkimedesskruvar
Funktioner och begränsningar: Lastberoende styrning av arkimedesskruvar för att hålla den höga energiförbrukningen som är typisk för dessa anläggningar inom gränserna
 
Typiska mät- och kontrolluppgifter: Hastighetsövervakning
 
Typiska moduler: Egensäkra frekvensomvandlare från K-System. De finns även som isolatorer för applikationer i säkra områden.

Biogasproduktion: Analys av biogas och deponigas
Funktioner och begränsningar: Ingen konstant sammansättning av biogas som produceras i rötkammare; gaseldade kraftverk är beroende av konstant tillförsel av kemisk energi; kontinuerlig analys av gaser, överföring av resultat till styrsystemet
 
Typiska mät- och kontrolluppgifter: Överföring av gaskvalitetsmätningar
 
Typiska moduler: Egensäkra transmitterströmförsörjare eller isolatorer från K-System.

Bioteknik: Temperaturövervakning av processmedier
Funktioner och begränsningar: Temperaturövervakning i tankar med processmedier för att begränsa temperaturen, förhindra oönskad nedbrytning eller kemiska reaktioner, potentiellt explosiva atmosfärer
 
Typiska mät- och kontrolluppgifter: Temperaturövervakning
 
Typiska moduler: Egensäker temperaturomvandlare från K-System med utgång av två konfigurerbara gränsvärden eller signalomvandlare för säkra områden

Anpassade lösningar – Utvecklade för dina behov

Pepperl+Fuchs har etablerat särskilda SEC (Special Solution Engineering Centers) över hela världen, där erfarna experter dagligen planerar, utvecklar och konstruerar kundspecifika lösningar. En sådan lösning kan ses i den här videon: Pepperl+Fuchs utvecklade BGT-racket med integrerade K-systemmoduler som gör det möjligt för användare att enkelt ersätta föråldrad Eurocard-teknik med den senaste interface-tekniken.

Steg för steg för din skräddarsydda lösning




K-System i skåp

Anpassade lösningar från Pepperl+Fuchs har utvecklats i samarbete med våra kunder för att uppfylla de globala godkännandestandarderna hos en pålitlig partner. Oavsett hur omfattande justeringarna och den specifika utvecklingen är så baseras alltid våra lösningar på individuell rådgivning och regelbunden kommunikation med våra kunder. Våra experter täcker varje steg i processen, från inledande rådgivning, kundspecifikation, lösningsförslag, teknik och inspektion till integrering av färdiga, globalt certifierade lösningar. 

 

 

Kontakta

Har du några frågor om vårt K-System eller interface-tekniken i allmänhet? Vi hjälper dig gärna! Fyll i kontaktformuläret och skicka ett meddelande till oss.