Pepperl+Fuchs utökar återigen sitt sortiment av industriella box thin clients (BTC). Den nya BTC24 är efterföljaren till den beprövade BTC14 och är speciellt utformad för långvarig användning i kontrollrum och krävande industriella miljöer. Med sin robusta och kompakta design garanterar den maximal tillförlitlighet och flexibilitet vid drift dygnet runt.
Den senaste BTC24 stödjer upp till fyra 4K-skärmar vid 60 Hz samtidigt. Detta gör den idealisk för moderna kontrollrum där detaljerad och omfattande data måste visas på flera skärmar samtidigt. 8 GB DDR4 RAM (konfigurerad som 2x 4 GB i dual-channel-läge) säkerställer smidig och hackfri drift.
För första gången integrerar Pepperl+Fuchs EDID-emulering i BTC24. Denna funktion säkerställer att videoutgången förblir stabil även vid tillfällig signalförlust från den anslutna monitorn. I industriella miljöer, där kontinuerlig visualisering är avgörande, förhindrar EDID-emulering att skärmar måste initieras om efter ett avbrott. På detta sätt garanterar BTC24 en smidig drift. Ytterligare kabellås förhindrar att kablar av misstag lossnar, vilket undviker avbrott även när det finns vibrationer i kontrollrummet.
BTC24 är utrustad med en tredje Ethernet-port, precis som BTC22. Detta möjliggör integration av ett andra nätverk oberoende av redan redundanta MES- eller DCS-anslutningar. Det erbjuder extra flexibilitet för att driva olika nätverk samtidigt och ökar tillförlitligheten genom ytterligare redundans. Till exempel kan en anslutning till ERP-systemet etableras utan att behöva koppla om kablar. BTC24 har även en USB-C-port som förenklar användningen av moderna kringutrustningar. Dessutom har en extra USB-A-port lagts till jämfört med BTC14, vilket möjliggör anslutning av ytterligare enheter.
Precis som sina föregångare kännetecknas BTC24 av sin robusthet och långsiktiga tillgänglighet. Den fläktlösa designen och avsaknaden av rörliga delar gör den särskilt motståndskraftig mot temperaturförändringar och vibrationer—typiska utmaningar i industriella miljöer. Tack vare sin kompakta design kan BTC24 installeras flexibelt. Monteringsalternativ inkluderar bordsmontering, väggmontering, VESA eller DIN-skena, vilket gör den idealisk för applikationer med begränsat utrymme.
Dessutom möjliggör den förinstallerade VisuNet RM Shell 6 (baserad på Windows 10 IoT LTSC 2021) i kombination med mjukvara för hantering av tunn klient, VisuNet Control Center, centraliserad och effektiv hantering av systemet, vilket ytterligare ökar effektiviteten i den dagliga verksamheten. Alternativt kan BTC24 konfigureras och beställas med operativsystemet IGEL OS 12 (baserat på Linux) eller som en ThinManager® Ready thin client (kommer snart).
Liksom BTC22 använder Pepperl+Fuchs komponenter med långsiktig tillgänglighet för BTC24, vilket skyddar investeringen för många år framöver. Den senaste industriella box thin clienten erbjuder därmed en framtidsorienterad och flexibel lösning för industriella applikationer som ställer höga krav på tillförlitlighet och prestanda. Med sina avancerade funktioner och robusta hårdvara säkerställer BTC24 att anläggningsoperatörer kan lita på den på lång sikt, även i krävande miljöer