Rugged Design.
Wide operating temperature.
Modular configuration.
Remote Monitor VisuNet IXD för utomhusbruk i zon 1/21
VisuNet IXD Remote Monitor med den senaste tekniken från Pepperl+Fuchs, är extremt robust och har en modulär konstruktion. VisuNet IXD är certifierad för zon 1/21 och är idealisk för utomhusapplikationer som kräver en extremt tålig panel-PC eller tunn klient med ett brett utbud av gränssnitt. VisuNet RM Shell-firmware och det användarvänliga programvaruverktyget VisuNet Control Center möjliggör optimalt underhåll, även på distans.
Varje VisuNet IXD Remote Monitor är utrustad med VisuNet RM Shell 5, som är den senaste firmwaren för våra lösningar med tunn klient. VisuNet RM Shell 5-firmwaren är förinstallerad och förkonfigurerad för olika kontrollsystem. Det gör att det går snabbt och enkelt att komma igång med de tunna klienterna från Pepperl+Fuchs. RM Shell 5 är baserad på Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, för vilken Microsoft tillhandahåller långsiktiga säkerhetsuppdateringar. Dessutom innehåller RM Shell 5 säkerhetsfunktioner som ger systemet ett tillförlitligt skydd mot skadlig programvara och virus.
RM Shell 5-firmware finns på alla VisuNet-enheter från Pepperl+Fuchs. Den möjliggör en komplett lösning med tunn klient för processindustrin - från BTC:er i kontrollrummet till VisuNet IXD-skärmarna i zon 1/21. Med programvaran VisuNet Control Center kan systemadministratörer konfigurera, övervaka och effektivt hantera alla enheter från en central arbetsstation.