Aktor-Sensor Interface (AS-Interface) ersätter konventionell kabeldragningsteknik på sensor och ställdons nivå. AS-Interface har etablerat sig som en världsomfattande standard för kostnadseffektiv överföring av energi och signaler tillsammans i en enda kabel. Det är ett öppet system och är kompatibel med alla vanliga fältbussystem.
Mastern med gateway-funktion styr AS-Interface-systemet och sänder processdata till alla typer av överliggande system. AS-Interface antar rollen av en konventionell I / O-kort i styrenheten, vilket möjliggör en enkel övergång till AS-Interface-systemet. Den rostfria master / gateway sköter kommunikationen med slavarna och informerar PLC fel. All diagnosinformation från fältet I / O och säkerhetssystemet kan överföras till en högre systemnivå kontroll. Säkerhets logik en master med säkerhetsmonitor kan ställas in antingen genom i säker PLC eller decentraliserade via konfigurationsprogrammet VAZ-SW-SIMON +.
Varje AS-Interface segment kräver en AS-Interface strömförsörjning (VAN- ...) med 30,5 V likspänning och data koppling för att ge ström och skicka modulerade signaler tillsammans i kabeln utan störningar. Nätaggregat för kontrollskåp finns med 2,8 A, 4 A eller 8 A för hög verkningsgrad. AS-Interface K19 är i NEC Klass 2 strömförsörjning. Jordfelesmonitorn är redan integrerad i 4 A K27 AS-Interface strömförsörjning. Med lämpligt utrustade master / gateway kan du använda upp till två AS-Interface segment med i standard 30 V DC strömförsörjning.
"AS-Interface Safety at Work" avser säker kommunikation i AS-Interface nät enligt det senaste maskindirektivet. Den högsta säkerhetsklassen SIL3 / PLe kan uppnås med det här Säkerhetssystemet, säkerhetssystem utan behov av säkerhets-PLC. Alla kända säkerhetsanordningar anslutas direkt till AS-Interface-segmentet via moduler eller som en integrerad lösning. AS-Interface säkerhetskonceptet kan modifieras flexibelt och distribuerat. Logiska länkar kan definieras genom konfigurationsprogrammet VAZ- SW-SIMON +.
KE-serien kopplingsskåpsmoduler finns i olika storlekar med olika antal anslutningar.
G10 är världens minsta IP68/69K AS-Interface modul; i ett stycke som monterars snabbt och säkert med hjälp av en enda skruv av rostfritt stål. Vi erbjuder också säkerhetsmoduler i G10 designen.
G11 fältmoduler erbjuder ett innovativt tätningkoncept i robust, kompakt, rund design och är särskilt lämpliga för maskinbyggare och hårda och processmiljöer. I G11 konstruktion, kan vi också erbjuda dig olika analoga moduler.
G12 platta moduler är extremt lätt att ansluta och kan ersättas med ett minimum av krångel vid fel. G12 har ett stycke med i kabeln guide som minskar installationstiden avsevärt.
Pepperl+Fuchs offers a wide selection of sensor types with integrated AS-Interface.
Different designs are available with NC or NO contact function. Sensors with AS-Interface provide additional functions such as a failure warning indication and coil breakage indication.
On photoelectric sensors, parameters can be used for light-on/dark-on switching.
Pepperl+Fuchs rotary encoders are fitted with 4 AS-Interface chips that enable the transfer of 16 bits during every cycle.
Special sensor designs with two input signals for “open”/ “closed” are available for position monitoring. Power for the valve solenoid and the sensors is supplied from AS-Interface.
Vibration forks with integrated AS-Interface are used for fill level monitoring.
Operating buttons with a flat cable connection and integrated indicator light are provided for manual operation. System components are controlled easily using the START/STOP buttons and the operator is provided with visual feedback.
Integral AS-Interface illuminated pushbuttons are also available for installation in the control panel. A maximum of 4 indication elements can be controlled via a AS-Interface module. Stack light modules are available in 5 colors with 3 signal horns and can be assembled as required.
G10 splitter boxes are required for flat cable branching, connecting modules, and connecting integrated AS-Interface end devices. A large selection of models with ECOLAB approval and IP68/69K degree of protection are available. Itʼs easy to commission your AS-Interface system with the AS-Interface handheld because each AS-Interface device requires an address to communicate with the gateway on the bus, allowing one-handed operation and easier addressing. The handheld comes in a case together with a power supply and programming cables.
The flat cable for AS-Interface and AUX is available in 100 m spools or 1000 m rolls with 1.5 mm², 2.5 mm² in various materials.
AS-i Control Tools software speeds up network disgnostics and SIMON+ software diagnoses AS-Interface safety configurations. Pepperl+Fuchs has been producing M8 and M12 connectors for more than 10 years. A large variety of products always provides the perfect solution.