|
| |
Product |
|
|
'DA6-IU-2K-C' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DA6-IU-2K-C` finns redan på din bevakniningslista.
|
2 adjustable trip values, 2 relay outputs, Operation via keypad, Characteristic programmable via 12 interpolation points, Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Relay: changeover contact, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa |
|
|
|
'DA6-IU-2K-V' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DA6-IU-2K-V` finns redan på din bevakniningslista.
|
2 adjustable trip values, 2 relay outputs, Operation via keypad, Characteristic programmable via 12 interpolation points, Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal, Operating voltage: 90 ... 260 V AC, Relay: changeover contact, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa |
|
|
|
'DA5-IU-C' är nu tillagd på din bevakniningslista.
DA5-IU-C` finns redan på din bevakniningslista.
|
Bright, high contrast 5-digit LED indicator, Leading zero suppression, Adjustable decimal point, Maximum- and minimium-value display, Integrated counter with specific scaling, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 65 mmfa |
|
|
|
'KT-LED-24-PT100-24VDC' är nu tillagd på din bevakniningslista.
KT-LED-24-PT100-24VDC` finns redan på din bevakniningslista.
|
Temperature display in °C or °F, Resolution up to 0.1 °C, Extremely bright, large LED indicator, RTD types Pt100, Ni100 in 2-, 3-, or 4-wire mode, Galvanic isolation, Operating voltage: 10 ... 30 V DC galvanically isolated, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 68.3 mmfa |
|
|
|
'KT-LED-24-TC-24VDC' är nu tillagd på din bevakniningslista.
KT-LED-24-TC-24VDC` finns redan på din bevakniningslista.
|
Temperature display in °C or °F, Resolution up to 0.1 °C, Extremely bright, large LED indicator, For thermocouples J, K, and N, Galvanic isolation, Operating voltage: 10 ... 30 V DC galvanically isolated, Dimensions: 48 mm x 24 mm x 68.3 mmfa |
|
|
|
'KT-LED-96-2R-24VDC' är nu tillagd på din bevakniningslista.
KT-LED-96-2R-24VDC` finns redan på din bevakniningslista.
|
Galvanic isolation, Polarity reversal protected, Degree of protection IP65 (front only), Operating voltage: 10 ... 30 V DC galvanically isolated, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 90.7 mmfa |
|
|
| |