|
| |
Product |
|
|
'ACC-ARS-SW' är nu tillagd på din bevakniningslista.
ACC-ARS-SW` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, Separation wall for intrinsically safe application (packaging unit: 2 pieces), Designed for use with Ethernet APL rail field switchespa |
|
|
|
'M-LBAS-IA1.DE' är nu tillagd på din bevakniningslista.
M-LBAS-IA1.DE` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, Surge protector, Ethernet-APL, control cabinet installation, Ex ia, Ex ec, direct shield grounding, For Ethernet-APL spur ports, Intrinsically safe according to 2-WISE and FISCO, Installation on DIN mounting rail in cabinet or field junction box, Direct grounding of the cable shield, IECEx approval, Europe, Function: Surge Protection, Design / Mounting: Cabinet installationpa |
|
|
|
'M-LBAS-IA1.IE' är nu tillagd på din bevakniningslista.
M-LBAS-IA1.IE` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, Surge protector, Ethernet-APL, control cabinet installation, Ex ia, Ex ec, indirect shield grounding, For Ethernet-APL spur ports, Intrinsically safe according to 2-WISE and FISCO, Installation on DIN mounting rail in cabinet or field junction box, Grounding of the cable shield via a gas discharge tube, IECEx approval, Europe, Function: Surge Protection, Design / Mounting: Cabinet installationpa |
|
|
-
SFP-1
-
SFP Transceiver
-
FieldConnex®
-
|
'SFP-1' är nu tillagd på din bevakniningslista.
SFP-1` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, SFP transceiver, 2 km, 100BASE-FX, fast Ethernet multimode fiber, 100BASE-FX fast Ethernet multimode-fiber SFP, Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2, Class 1 laser product complies with EN 60825-1, SFP Multi-Source Agreement compliant, Ethernet link up to 2 kmpa |
|
|
|
'ACC-ARS-WMK' är nu tillagd på din bevakniningslista.
ACC-ARS-WMK` finns redan på din bevakniningslista.
|
Wall mounting kit consisting of 2 mounting brackets, designed for use with Ethernet APL rail field switchpa |
|
|
|
'ACC-PC-45' är nu tillagd på din bevakniningslista.
ACC-PC-45` finns redan på din bevakniningslista.
|
Protective covers for RJ45 sockets (packaging unit: 10 pieces)pa |
|
|
|
'ACC-PC-SFP' är nu tillagd på din bevakniningslista.
ACC-PC-SFP` finns redan på din bevakniningslista.
|
Protective covers for SFP sockets (packaging unit: 10 pieces)pa |
|
|
|
'FN-LBAS-IA1' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FN-LBAS-IA1` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, Surge protector, Ethernet-APL, field mounting, Ex ia, Ex d, Ex e, 1/2" NPT thread, For Ethernet-APL spur ports, Intrinsically safe according to 2-WISE, Stainless steel housing for field device mounting, 1/2" NPT threadpa |
|
|
|
'FS-LBAS-IA1' är nu tillagd på din bevakniningslista.
FS-LBAS-IA1` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, Surge protector, Ethernet-APL, field mounting, Ex ia, Ex d, Ex e, 20 mm ISO thread, For Ethernet-APL spur ports, Intrinsically safe according to 2-WISE, Stainless steel housing for field device mounting, ISO 20 mm thread pa |
|
|
-
SFP-2
-
SFP Transceiver
-
FieldConnex®
-
|
'SFP-2' är nu tillagd på din bevakniningslista.
SFP-2` finns redan på din bevakniningslista.
|
FieldConnex®, SFP transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit Ethernet multimode fiber, 1000BASE-SX Gigabit Ethernet multimode-fiber SFP, Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2, Class 1 laser product complies with EN 60825-1, SFP Multi-Source Agreement compliant, Ethernet link up to 550 mpa |
|
|
| |