Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Kabeltyp | armierte Kabel | |
Klemmbereich (D) | 54 ... 70 mm | |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Gewindegröße (TD) | M75 | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Kabelverschraubung | rostfreier Stahl | |
O-Ring | Silikon | |
Dichtungseinsatz | Silikon | |
Vergussmasse | ||
Beschreibung | EP 2122 Epoxidkitt Vergussmasse muss separat bestellt werden |
|
Artikelnummer | 70101827 | |
Masse | 60 g | |
Benötigte Menge pro Kabelverschraubung | 337 g | |
Verpackungseinheiten pro Liefermenge Kabelverschraubungen | 6 | |
Kabelverschraubungen pro Verpackungseinheit Vergussmasse | 0,18 | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 3,55 kg | |
Verpackungseinheit | ca. 3,53 kg | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 110,5 mm | |
Min. Stärke der Armierung | 1 mm | |
Max. Stärke der Armierung | 3,2 mm | |
Min. Stärke des Geflechts | 0,6 mm | |
Max. Stärke des Geflechts | 1 mm | |
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 75 ... 75,3 mm | |
Aderzahl (CQ) | max. 129 | |
Aderquerschnitt, einadriges Kabel (DS) | 1,5 ... 58 mm | |
Aderquerschnitt gesamt, mehradrige Kabel (DM) | 1,5 ... 58 mm | |
Aderquerschnittsfläche gesamt (CC) | max. 2642,1 mm2 | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 124,1 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 100 mm | |
Schlüsselweite (SW2) | 100 mm | |
Schlüsselweite (SW3) | 100 mm | |
Gewindelänge (TL) | 20 mm | |
Gesamtlänge (L) | 144,1 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 120 Nm | |
Anzugsmoment 2 (SW2) | 120 Nm | |
Anzugsmoment 3 (SW3) | 150 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 18 ATEX 037X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CES 18.0030X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 1268X | |
CCC-Zulassung | 2021312313000454 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 1 | |
Lieferumfang | Kabelverschraubung Handschuhpaar Kurzanleitung |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serie CG.B* | GER | 264 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 163 KB | |
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 Hardener | GER | 43 KB | |
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 Resin | GER | 41 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CCC Ex Certificate | 2021312313000454 (Bimed Teknik) | ALL | 1128 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 18.0030X | ALL | LINK | --- |
Europe CESI II 2GD | CESI 18 ATEX 037 X | ALL | 375 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 22UKEX1268X | ALL | 137 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-4062A | ALL | 271 KB | |
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-6762 | ALL | 156 KB |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.