Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Kabelverschraubungen, Metall, Verguss für unarmierte Kabel CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05

CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05
  • Für Kabel ohne Armierung
  • Vergussverschraubung
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 1-1/4''
  • Dichtung Silikon
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)23 ... 33 mm
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 1-1/4''
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
O-RingSilikon
DichtungseinsatzSilikon
Vergussmasse
BeschreibungEP 2122 Epoxidkitt
Vergussmasse muss separat bestellt werden
Artikelnummer70101827
Masse60 g
Benötigte Menge pro Kabelverschraubung31 g
Verpackungseinheiten pro Liefermenge Kabelverschraubungen3
Kabelverschraubungen pro Verpackungseinheit Vergussmasse1
Masse
Einzelkomponenteca. 556 g
Verpackungseinheitca. 3,09 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)50 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)42,2 ... 42,4 mm
Aderzahl (CQ)max. 36
Aderquerschnitt, einadriges Kabel (DS)1,5 ... 21,5 mm
Aderquerschnitt gesamt, mehradrige Kabel (DM)1,5 ... 21,5 mm
Aderquerschnittsfläche gesamt (CC)max. 363,1 mm2
Länge außerhalb Gehäuse (H)59,7 mm
Schlüsselweite (SW1)45 mm
Schlüsselweite (SW2)43 mm
Schlüsselweite (SW3)43 mm
Gewindelänge (TL)28 mm
Gesamtlänge (L)87,7 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)70 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)70 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)55 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 18 ATEX 037X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 18.0030X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1268X
CCC-Zulassung2021312313000456
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Liefermenge5
LieferumfangKabelverschraubung
Handschuhpaar
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05

Produktdokumentation: CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serie CG.B*GERPDF264 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF163 KB
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 HardenerGERPDF43 KB
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 ResinGERPDF41 KB

Zulassungen: CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000456 (Bimed Teknik)ALLPDF1118 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 18.0030XALLLINK---
Europe CESI II 2GDCESI 18 ATEX 037 XALLPDF375 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1268XALLPDF137 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4062AALLPDF271 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6762ALLPDF156 KB

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.