Wählen Sie Ihr Land

Global

AD.NPT2.M75.BN.X.18.K12 Adapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Adapter-Außengewinde NPT zu Innengewinde metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 2''
  • Gewinde M75
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 12 Stück, ohne Zubehör

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten AD.NPT2.M75.BN.X.18.K12

GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 2''
InnengewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)M75
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
AdapterMessing, vernickelt
Masse
Einzelkomponenteca. 120 g
Verpackungseinheitca. 1,58 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)88,5 mm
Durchmesser Innenbohrung (DI)51 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)22,5 mm
Schlüsselweite (SW1)80 mm
Gewindelänge (TL)18 mm
Gewindelänge Innengewinde (TLF)18 mm
Gesamtlänge (L)40,5 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)18 Nm
Umgebungstemperatur-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)
CCC-Zulassung2021312313000345
SchutzartEN 60529
Liefermenge12
LieferumfangAdapter
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise