Sensorlösungen für die Lager- und Fördertechnik
Vom Hochregallager bis zur Fördertechnik – hier finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung!
Ob Regalbediengerät, Stetigförderer, fahrerloses Transportfahrzeug (FTF), Flurförderzeug oder Kran: In sämtlichen Bereichen der Lager- und Fördertechnik kommen Sensoren von Pepperl+Fuchs zum Einsatz. Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie mit der richtigen Lösung beispielsweise Kollisionen vermeiden, eine sichere Navigation ermöglichen oder Positionen zuverlässig erfassen.
Das G20 48V-Motorsteuermodul wurde für moderne, komplexe Fördersysteme konzipiert. Die einzelnen Module bieten eine stärkere Leistung bei gleichem Stromverbrauch. Dadurch müssen weniger Netzteile entlang der gesamten Förderlinie verbaut werden, wodurch sich die Anlagenplanung deutlich flexibler gestaltet ... Mehr erfahren
Um unterschiedliche Arten von Paletten an Förderstrecken zu detektieren, hat Pepperl+Fuchs eine flexible Sensorlösung entwickelt: Der Palettendetektor besteht aus einer applikationsspezifischen Sensorhalterung, die je nach Palettentyp mit einem optoelektronischen Sensor oder einem Ultraschallsensor kombiniert werden kann ... Mehr erfahren
Damit der Paketfluss auf Förderanlagen bestmöglich gesteuert werden kann, muss die Auslastung zuverlässig überwacht werden. Dafür bietet Pepperl+Fuchs die effizienteste Lösung auf dem Markt: Das Sensorsystem Contour2D kommt mit einem einzigen LiDAR-Sensor aus und lässt sich besonders schnell und einfach in Betrieb nehmen … Mehr erfahren
Die zylindrischen optoelektronischen Sensoren der Serie M18 sind für Standardanwendungen in der Fördertechnik optimiert. Side-Looker-Varianten mit einer verkürzten Bauform von 40 mm ermöglichen nicht nur einen platzsparenden Einbau von unten, sondern auch den Blick um die Ecke. Dank Metallgehäuse und Metallgewinde bieten die Sensoren zudem eine hohe mechanische Stabilität ... Mehr erfahren
In automatisierten Prozessen ist die Personenabsicherung eine Grundvoraussetzung. Deshalb gewährleisten berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie Sicherheitslichtschranken oder Sicherheitslichtgitter mit den entsprechenden Sicherheitsschaltgeräten, dass beim unerlaubten Zutritt oder beim Hineingreifen in Gefahrenbereiche ein Halt eingeleitet wird ... Mehr erfahren
Die kubischen optoelektronischen Standardsensoren der Serie R202 sind speziell für die Lager- und Fördertechnik konzipiert. Eine Variante zur Transparenzerkennung detektiert folienumwickelte Paletten zuverlässig und ohne Blindbereich. Integrierte Vollmetallbuchsen gewährleisten eine robuste, formstabile Montage ... Mehr erfahren
Ethernet-IO-Module mit IO-Link Master ermöglichen eine flexible Echtzeitdatenübertragung, indem sie Feldgeräte schnell und einfach mit dem übergeordneten Bussystem verbinden. Ihre umfangreichen Diagnosefunktionen tragen außerdem zur Steigerung der Prozesstransparenz bei … Mehr erfahren
Das Aufnehmen, Sichern und Transportieren von Lasten stellt fahrerlose Transportfahrzeuge vor zahlreiche Herausforderungen. Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an kompakten und robusten Sensoren, die ideal für den Einsatz in FTF geeignet sind – vom Andocken über die Lasterfassung und -positionierung bis zur Lastidentifikation ... Mehr erfahren
Um in der Lager- und Fördertechnik einen möglichst hohen Durchsatz zu erreichen, müssen FTF in jeder Situation zuverlässig navigiert werden. Sei es für die freie Navigation, die Bodennavigation oder die Bewegungsverfolgung – leistungsstarke Technologien von Pepperl+Fuchs ermöglichen eine präzise Navigation und Spurführung ... Mehr erfahren
Ob in Logistikzentren, auf Betriebsgeländen oder in Bürogebäuden – FTF müssen ihre Umgebung jederzeit genau erfassen, um Kollisionen mit Personen und Objekten auszuschließen. Pepperl+Fuchs bietet Sensoren und Systeme für eine zuverlässige Umgebungserfassung und reibungslose Abläufe beim Einsatz automatisierter Fahrzeuge ... Mehr erfahren
In Fabrik- und Lagerhallen muss die Geschwindigkeit eines Flurförderzeugs stärker beschränkt werden als in Außenbereichen. Dafür sorgt ein auf dem Dach des Fahrzeugs montierter vertikal ausgerichteter Radarsensor. Sobald ein Innenbereich erreicht ist, detektiert der Sensor die Hallendecke. So kann die Höchstgeschwindigkeit automatisch gedrosselt werden ... Mehr erfahren
Damit Gabelstapler Paletten sicher aufnehmen und ablegen können, muss die exakte Position der Gabel bekannt sein. Der Seilzug-Drehgeber ECA10TL erfasst die Höhenposition mit maximaler Präzision. Dafür wird der Drehgeber fest am Fahrzeug montiert, während die Seilöse an der beweglichen Gabel befestigt wird ... Mehr erfahren
Aus Sicherheitsgründen muss bei Flurförderzeugen zuverlässig erkannt werden, ob der Fahrer sich in der richtigen Position auf dem Fahrersitz befindet. Ultraschallsensoren sorgen für eine störsichere Fahrerdetektion, unabhängig von Umgebungsbedingungen und optischen Eigenschaften ... Mehr erfahren
Um die Neigung des Masts korrekt zu erfassen und das Flurförderzeug entsprechend zu nivellieren, eignet sich die inertiale Messeinheit IMU F99. Die Kombination aus Beschleunigungssensor, Gyroskop und intelligentem Sensorfusionsalgorithmus liefert zuverlässige Messergebnisse selbst in der Bewegung ... Mehr erfahren
Radarsensoren bieten eine einfache und verschleißfreie Lösung zur Bestimmung der Hubhöhe von Staplergabeln: Am Gabelträger montiert, messen sie den Abstand zum Boden, sodass kein zusätzliches Target benötigt wird. Dank CANopen-Schnittstelle sind die Sensoren ideal für die Integration in Flurförderzeuge geeignet ... Mehr erfahren
Defekte Paletten können bei der automatischen Fachbelegung in Hochregallagern zu Kollisionen und somit großen Sachschäden führen. Durch seine stabile Scanebene in Verbindung mit einer hohen Winkelauflösung erkennt der R2000 Detection selbst kleinste Bruchstücke sicher und zuverlässig … Mehr erfahren
Am Regalbediengerät montiert, überwacht die industrielle Ereigniskamera von Pepperl+Fuchs die Ein- und Auslagerprozesse in Hochregallagern. Die ereignisorientierte Speicherung erlaubt einen direkten Zugriff auf die Aufnahmen relevanter Situationen, sodass die Mitarbeitenden bei Störungen sofortige Maßnahmen einleiten können … Mehr erfahren
Regalbediengeräte erfordern eine millimetergenaue vertikale und horizontale Positionierung. Für diese anspruchsvolle Aufgabe ist der Distanzsensor R1000 ideal geeignet: Mit Pulse Ranging Technology (PRT) ermöglicht er eine hochpräzise Distanzmessung und somit eine optimale Positionierung … Mehr erfahren
Datenlichtschranken dienen der bidirektionalen Ethernet-basierten Kommunikation zu Regalbediengeräten oder Verfahrwagen. Mit einer gleichbleibenden Übertragungsrate von 100 Mbit/s, ermöglicht die Datenlichtschranke LS682 eine stabile Verbindung über eine Distanz von bis zu 300 m … Mehr erfahren
In einer kompakten Gehäusebauform bietet die R10x-Serie unterschiedliche optoelektronische Funktionsprinzipien, die flexibel an die Anforderung der jeweiligen Applikation angepasst werden können. So eignet sich beispielsweise der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ideal zur Fach-belegt-Kontrolle … Mehr erfahren
Für die Positionierung von Regalbediengeräten ist das Positioniersystem PXV dank mehrfacher Code-Redundanz eine besonders zuverlässige Lösung. Wenn eine sichere Positionierung benötigt wird, stehen darüber hinaus Safety-Varianten nach SIL 3/PL e zur Verfügung ... Mehr erfahren
In Shuttle-Lagersystemen ist der Platz für die Integration von Sensoren oft begrenzt. Mit seiner kompakten Bauform findet der Distanzsensor R200 mit Pulse Ranging Technology selbst in kleinen automatischen Shuttles Platz. Die Aufgaben reichen von der Fach-belegt-Kontrolle über die Prüfung der korrekten Ladungsposition bis zur Kollisionsvermeidung ... Mehr erfahren
Um Mensch und Maschine zu schützen, sind bei der Positionierung von Regalshuttles häufig strenge Safety-Anforderungen zu beachten. Das sichere Positioniersystem safePXV ermöglicht die sichere lineare Absolutpositionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor ... Mehr erfahren
Der Vision-Sensor PHA eignet sich ideal zur präzisen Positionierung von Regalbediengeräten in der Lager- und Fördertechnik. Als Referenzpunkt benötigt der Sensor lediglich ein Bohrloch im Stahlprofil des Lagergerüsts, sodass keine zusätzlichen Hilfsmittel wie Reflektoren notwendig sind ... Mehr erfahren
In Containerhäfen gewährleisten unterschiedliche Krantypen eine effiziente Verladung von Containern. Das Wegcodiersystem (WCS) erfasst die Position von Kranen und Laufkatzen millimetergenau. Mit einem robusten Outdoorschutzgehäuse sowie einer korrosionsbeständigen Edelstahlschiene hält das WCS rauen Bedingungen stand. Für Safety-Anwendungen bis SIL 3/PL e kann das System mit der sicheren Auswerteeinheit (PUS) kombiniert werden ... Mehr erfahren
Die robusten Inkremental-Drehgeber der Serie ENI90 gewährleisten dank integrierter BlueBeam-Technologie eine hochpräzise Drehzahlregelung. Für die Überwachung von Kranantrieben stehen Heavy-Duty- und Offshore-Varianten zur Verfügung, die auf den Einsatz in besonders widrigen Umweltbedingungen ausgelegt sind ... Mehr erfahren
Bei Mobilkranen müssen die Ein- und Ausfahrbewegungen des Auslegers in Echtzeit erfasst werden. Diese Aufgabe übernimmt der Seilzug-Drehgeber ECN40HD, der sich dank Heavy-Duty-Design selbst in Offshore-Anwendungen bewährt. Das offene Seilzug-System ermöglicht eine einfache Reinigung und erleichtert das Handling ... Mehr erfahren
Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Schmutz und der unterschiedlichen Frequenzbereiche (LF, HF, UHF) sind RFID-Systeme für die verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Durch die verbesserte Transparenz werden administrative Fehler reduziert und Prozesse deutlich effizienter gestaltet ... Mehr erfahren
Lückenlose Transparenz bei der Erfassung großer Mengen von RFID-Transpondern schafft die RFID-Gate-Reader-Lösung von Pepperl+Fuchs. Das kosteneffiziente System basiert auf leistungsstarker, standardisierter UHF-RFID-Technologie und ist speziell für den Einsatz in Logistikanwendungen wie z. B. am Wareneingang und Warenausgang optimiert … Mehr erfahren
Optische Identifikationssysteme lassen sich problemlos an die unterschiedlichsten Applikationen anpassen und erkennen Objekte auch unter komplexen Bedingungen zuverlässig – so etwa in Hochgeschwindigkeits- oder Hochtemperaturanwendungen ... Mehr erfahren
Das Connectivity-Portfolio reicht von Sensor-Aktor-Kabeln über konfektionierbare Steckverbinder, Passivverteiler und Sensor-Aktor-Verteiler bis hin zu Einbauadaptern und Datensteckverbindern. Dabei sind die Verbindungskomponenten optimal auf die Sensoren von Pepperl+Fuchs abgestimmt ... Mehr erfahren
Pepperl+Fuchs bietet Rohkabel-Meterware in Industriequalität aus deutscher und europäischer Kabelproduktion, die sich ideal für die Nutzung mit feldkonfektionierten Steckverbindern eignet. Die unterschiedlichen Rohkabelvarianten sind sowohl in praktischen 100-Meter-Ringen als auch in kleinen Lauflängen erhältlich ... Mehr erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Sensorlösungen für die Lager- und Fördertechnik?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.