Open the Door.
Bringen Sie Ihre Installation auf Industrie 4.0-Niveau – für die Herausforderungen von morgen.
Feldgeräte in prozesstechnischen Anlagen erfassen wertvolle Zusatzdaten, etwa über ihren eigenen Zustand oder ihre Umgebung. Bisher bleiben diese Informationen jedoch meist weitgehend ungenutzt – der Kommunikationsweg vom Feld bis in die Leitwarte fehlt für diese Daten.
Industrie-4.0-Konzepte wie Condition Monitoring und Predictive Maintenance erfordern aber genau solche zusätzlichen Informationen. Aus diesem Grund entwickelt Pepperl+Fuchs Produkte wie die neuen PROFINET-Gateways, die genau auf diese Ansprüche ausgelegt sind. Mit einem leistungsstarken Prozessor und großem Arbeitsspeicher bilden sie eine Brücke zwischen der Feldebene und Ethernet-basierten Netzwerkstrukturen.
Ergänzend zu unseren eigenen durchdachten Produktlösungen ziehen wir verschiedene Partner aus unserem Netzwerk heran, um das Maximum an Daten verfügbar zu machen – sei es in der Leitwarte, in Cloud-basierten Systemen oder sogar auf mobilen Endgeräten. Für Pepperl+Fuchs ist das Ex-Schutz 4.0.
Die PROFINET-Gateways unterstützen HART bzw. HART-IP, um neben den eigentlichen Prozessvariablen zusätzliche Informationen zum Status der Feldgeräte zu übermitteln. Gleichzeitig kann über HART-IP auch ein sehr effektives Asset-Management realisiert werden.
Die neuen PROFINET-Gateways bieten S2-Systemredundanz für Anlagen, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern, und verbinden die Remote-I/O-Station mit redundanten Steuerungen. So kann der Prozess, auch im seltenen Fall eines Steuerungsausfalls oder-stopps, weiterhin aufrechterhalten werden.
Für einen hohen Schutz vor unerwünschten Unterbrechungen oder Fehlern in der Installation können Anwender Gateways in Ringredundanz einsetzen. Im Bedarfsfall leitet der Redundanzmanager die automatische Rekonfiguration des Netzwerks ein und stellt die Kommunikation der nicht vom Ausfall betroffenen Segmente sicher.
PROFINET-Gateways verfügen über das größte für derartige Geräte erhältliche Display und bieten damit eine außerordentliche Nutzerfreundlichkeit. RGB-LEDs und Anzeigesymbole entsprechen NAMUR 107 und stellen Informationen übersichtlich und standardisiert dar.
Hierzu gehört beispielsweise, ob die Kommunikation mit dem Leitsystem reibungslos vonstatten geht, ob der interne Bus korrekt läuft, ob das HART-Gerät erkannt wird, oder ob Fehler in Modulen aufgetreten sind. So lassen sich Ausfallzeiten verringern und gleichzeitig Kosten sparen. Auch kann die Konfiguration der Gateways direkt im Feld am Touch-Display durchgeführt werden.
Die PROFINET LB-und FB-Remote-I/O-Systeme von Pepperl+Fuchs ermöglichen mittels Dynamischer Rekonfiguration nicht nur die Änderung der Feldgeräte-Settings. Sie erweitern dieses Konzept auf die steckbaren I/O-Module, die in Signalart und Anzahl ebenfalls frei konfiguriert werden können. Dies bietet maximale Flexibilität und reduziert Aufwand und Zeit, etwa bei Produktwechseln.
Das Remote I/O Gateway ist zudem ein Shared Device für mehrere Controller und Systeme. Über das Engineering lassen sich bis zu 184 Eingänge oder Ausgänge an einer LB- oder FB-Remote-I/O-Station konfigurieren und beliebigen Controllern zuordnen. Anwender können so Instrumente, die Verrohrung, die Verkabelung und die Anzahl an Schaltschränken minimieren.
Die PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs unterstützen HART/HART IP, welches die Übertragung von Prozessvariablen sowie zusätzlichen Statusinformationen von Feldgeräten mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht.
Das neue, für den Einsatz in Zone 2, Class I/Div. 2 geeignete Remote-I/O-PROFINET-Gateway von Pepperl+Fuchs öffnet ein weiteres Tor zu Industrie-4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie und setzt dabei gleichzeitig Maßstäbe in Sachen Handling, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.
Das auf einer Standard-Hutschiene montierte LB-System ist ein echter Effizienztreiber. Wählen Sie aus dieser Produktreihe aus, die eine große Bandbreite an Modulen mit verschiedenster Funktion und Kanalanzahl umfasst. Sie stellen das Remote-I/O-System zusammen, das genau zu Ihrer Applikation passt – und sparen gleichzeitig maximal Platz.
Wir bieten Ihnen nicht nur Remote-I/O-Komponenten an, sondern können Sie auch mit kompletten Lösungen aus unseren Solution Engineering Centers (SECs) versorgen. Kontaktieren Sie Pepperl+Fuchs und unsere erfahrenen Ingenieure besprechen Ihre Anforderungen gemeinsam mit Ihnen. Das Ergebnis ist eine vollständig zertifizierte, schlüsselfertige Remote-I/O-Feldstation.
Pepperl+Fuchs ist ein Pionier im elektrischen Explosionsschutz. Wir kennen die Explosionsschutz-Standards und –Regularien überall auf der Welt und über sämtliche Industrien hinweg. Setzen Sie auf einen anerkannten Partner und profitieren Sie von jahrzehntelanger Engineering-Erfahrung. Smarte Lösungen wie das LB-System sind das Ergebnis dieser Kompetenz.