La clé de la digitalisation

Tab-Ex 03 et Tab-Ex 04 Pro - La nouvelle génération de tablettes Android 8" et 10" pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion

Tab-Ex®, des tablettes robustes pour les zones à risque d'explosion

icône Tablette

Explorer la mobilité

Outre leurs fonctions éprouvées, les tablettes proposent un large éventail de fonctions innovantes. Les applications numériques deviennent mobiles au-delà de l'entreprise, posant ainsi les bases d'innombrables applications de l'Industry 4.0.
icône Sécurité

La sécurité avant tout

Qu'elles soient exploitées en tant que tablette robuste pour les environnements industriels difficiles ou en tant que modèle Ex pour une utilisation mondiale, les différentes générations de tablette se démarquent par leurs performances optimales et une sécurité sans compromis dans les zones à risque d'explosion.
icône Internet

Compatibilité IdOi

De puissants logiciels et la connexion à des systèmes de niveau supérieur constituent la combinaison gagnante pour les applications complexes, ouvrant ainsi la voie à l'internet des objets industriel.
icône Utilisateur

Concept du travailleur mobile

Avec les tablettes et leur écran 8 et 10 pouces, les données actives, les photos numériques, les vidéos et le streaming vidéo de l'usine peuvent être utilisés partout et à tout moment, ce qui simplifie le travail quotidien des travailleurs mobiles. Ces tablettes comportent également des boutons programmables (d'urgence) qui aident à améliorer la protection des travailleurs isolés.

Mobilité au-delà de l'entreprise

Tablettes Tab-Ex® 02 et Tab-Ex® Pro

« Explorer la mobilité » : tel est le crédo d'ecom, la marque Pepperl+Fuchs pionnière en matière de mobilité des applications numériques. Après une première série de tablettes conçues pour les applications en zone à risque d'explosion, la nouvelle série est encore plus novatrice. Outre leurs fonctions éprouvées, les tablettes Tab-Ex® 03 et Tab-Ex 04 Pro 5G 10 pouces sont également fournies avec des fonctionnalités innovantes telles que la réalité augmentée qui facilite la mise en œuvre d'applications Industry 4.0/IdOi.

La gamme complète de détecteurs industriels et d'équipements Ex de Pepperl+Fuchs se combine à l'expertise d'ecom en matière d'appareils mobiles pour proposer des solutions évoluées destinées aux employés mobiles. Ces synergies ouvrent la voie à des applications inédites et à des solutions harmonisées qui fournissent à nos clients un avantage concurrentiel essentiel pour l'Industry 4.0.

Applications

Efficacité optimisée en cours de fonctionnement grâce aux solutions mobiles
L'intégration des applications de réalité augmentée et la connectivité avec les systèmes d'information de niveau supérieur permettent de combiner les données de processus réelles et virtuelles. Votre système devient alors transparent et vous fournit des informations sur l'état des appareils et les données de processus. Il peut également identifier les équipements appropriés, ce qui évite les défaillances. Qu'il s'agisse de parcourir l'usine ou de réaliser des tâches de maintenance, les processus gagnent en sécurité, en convivialité et en efficacité.
Maintenance en ligne avec l'Industry 4.0
Les informations sur les processus et connexes ne sont plus seulement visibles : elles se superposent directement à l'écran, sans requérir la moindre navigation. La maintenance peut ainsi être effectuée en temps réel. Les utilisateurs ont accès aux cycles de maintenance, ainsi qu'à la documentation correspondante disponible sur le site. Il est également possible de réaliser une maintenance préventive, car tout écart des valeurs mesurées est identifié et corrigé automatiquement.
Réduction des temps d'arrêt grâce à la gestion efficace des cycles de rotation
Le démarrage et l'arrêt du système s'appuient sur des processus sensibles, dépendants du facteur temps et impliquant la coordination de nombreuses activités. Les tablettes Tab-Ex® facilitent ces opérations par le biais d'applications basées sur la réalité augmentée : les procédures de démarrage et d'arrêt s'effectuent rapidement, efficacement et sans erreur grâce à un support normalisé.
Localisation et suivi des équipements en temps réel
Avec la complexité croissante, la gestion des équipements devient de plus en plus importante, surtout pour les entreprises comptant plusieurs sites et de nombreux représentants commerciaux. Combinée avec les applications appropriées, elle permet aux entreprises de gagner en productivité et en efficacité.

Deux générations de tablettes - Les solutions idéales pour les travailleurs mobiles

Tab-Ex® 04 Pro

Dotée du plus grand écran de sa catégorie, la Tab-Ex 04 Pro est idéale pour afficher et interagir avec des contenus et applications Web et de réalité augmentée, même dans les zones à risque d'explosion. Son puissant processeur Qualcomm permet un débit de données élevé et une faible latence, tandis que la connectivité 5G et Wi-Fi® 6E donne accès à des vitesses de transmission et des fonctionnalités jusqu'alors inégalées.

Tab-Ex® 03

Robuste, hautement sécurisée et classée pour zones à risque d'explosion, la tablette Tab-Ex® 03 poursuit son succès avec la 3e génération de la série Tab-Ex® 8 pouces. La tablette Tab-Ex® 03 se présente dans un design compact et léger avec un nouveau système d'exploitation qui lui confère des performances de pointe dans les zones à risque d'explosion.

Détails techniques - Tab-Ex® 03 et Tab-Ex® 04 Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Fonctionnalités sophistiquées

Fonction Samsung DeX

Mode Samsung DeX

Expérience mobile et de bureau avec un seul appareil

Avec la fonction Samsung Desktop Experience (DeX), les tablettes Tab-Ex® 03 et Tab-Ex® 04 Pro peuvent être utilisées comme des PC de bureau. Il vous suffit de glisser-déposer les fichiers de la fenêtre DeX de la tablette vers un PC de bureau compatible doté d'un écran, d'une souris et d'un clavier plus grands. Les entreprises bénéficient ainsi d'une alternative économique aux PC de bureau, ce qui leur permet de tirer pleinement parti de ces deux conceptions ! 





Samsung KNOX

Norme de sécurité

Norme de sécurité élevée pour vos appareils mobiles

La solution de sécurité mobile KNOX est intégrée aux appareils mobiles Samsung afin de protéger les données et processus confidentiels. La plateforme KNOX permet aux administrateurs informatiques de sécuriser, déployer et gérer facilement et de manière fiable les appareils mobiles appartenant à l'entreprise. Cela permet de garantir que toutes les exigences de l'entreprise sont satisfaites tout au long du cycle de vie des appareils et que les données confidentielles sont systématiquement protégées contre les programmes malveillants ou les attaques de phishing. Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations de l'entreprise, ce qui signifie que toutes les données restent protégées même en cas de perte d'un appareil.

Produits et services numériques






Produits et services numériques qui sont une solution qui combine la configuration automatisée, la gestion des appareils mobiles et l'analyse des appareils. Cette solution peut également être déployée en tant que système de gestion de la mobilité d'entreprise à part entière.

À la demande du client, les appareils mobiles ecom peuvent être expédiés avec des configurations personnalisées prédéfinies, telles que les paramètres de sécurité, les applications et la configuration sans fil. Ce service permet de déployer des appareils partout dans le monde dès leur livraison. Les appareils peuvent être gérés via la plate-forme en ligne ecom et mis à jour à distance à tout moment pendant leur fonctionnement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste de l'informatique ou à un centre informatique.

En outre, la plate-forme analyse les données de l'historique pour détecter les installations, les événements logiciels critiques et autres processus essentiels à la sécurité. Une accumulation statistique d'événements peut être utilisée pour établir des corrélations et des causalités entre les erreurs logicielles, les données géographiques et la couverture Wi-Fi, par exemple.

 

Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur le service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécurité de tous les appareils.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions au sujet des tablettes Tab-Ex® ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message via le formulaire de contact.