Performances accrues.

Boîtiers clients légers industriels

Solution client léger de la salle de contrôle aux zones à risque

Conception robuste

Les boîtiers clients légers industriels (BTC) Pepperl+Fuchs ont un coffret IP4x durable, en aluminium robuste et compact, adapté aux conditions d'environnement des industries de procédés. Grâce à une gamme de températures en option (-20 °C à +60 °C) et à l'absence de ventilateur, un BTC peut être placé dans une zone soumise à des températures extrêmes, en armoire, tiroir ou conteneur.
Disponibilité à long terme

Disponibilité à long terme

Les utilisateurs des boîtiers clients légers industriels bénéficient d'une disponibilité du matériel et des logiciels à long terme. Les clients légers de Pepperl+Fuchs sont basés sur des composants industriels fiables et durables dans le temps. Le micrologiciel préinstallé VisuNet RM Shell est basé sur le SE Windows® 10 Enterprise LTSC, fourni avec une assistance Microsoft à long terme.
Ultra HD optimisé

Ultra HD

Pepperl+Fuchs a optimisé les boîtiers clients légers ind. pour util. avec tech. d'écran dernière génération. Le BTC22 compact est éq. de 2 interfaces DisplayPort™ et d'un port USB-C, tandis que le BTC14 est fourni avec 4 interfaces DisplayPort prenant en charge jusqu'à quatre moniteurs Ultra HD avec une résolution 4K à 60 Hz. ce qui garantit une vue d'ensemble optimale de vos processus.
Contrôle avec RM Shell 5

VisuNet RM Shell

Le micrologiciel VisuNet RM Shell pré-installé facilite la configuration et l'installation de boîtiers clients légers. Les BTC peuvent être opérationnels en quelques minutes. Associé au logiciel VisuNet Control Center supplémentaire, les utilisateurs peuvent configurer et gérer efficacement et facilement tous les clients légers VisuNet.

Conçu pour être fiable

Atmosphères explosives, conditions difficiles, températures extrêmes : Les industries de la transformation posent des défis uniques aux personnes et à la technologie. Les boîtiers clients légers industriels de Pepperl+Fuchs sont conçus pour offrir une solution de virtualisation fiable et robuste pour les conditions difficiles des environnements industriels.

Conçus pour résister à une exposition continue à des températures élevées, aux chocs et aux vibrations, les boîtiers clients légers industriels de Pepperl+Fuchs peuvent gérer les applications de procédés les plus exigeantes. Grâce à leur conception robuste, les BTC offrent aux utilisateurs une souplesse d'installation maximale.






Boîtier client léger industriel BTC22

Le BTC22 : une solution client léger de pointe

Le BTC22, dernier né de la gamme de boîtiers clients légers industriels de Pepperl+Fuchs, répond à toutes les exigences d'un client léger industriel. Comme son prédécesseur, le BTC22 présente une conception extrêmement robuste sans pièces mobiles et est optimisé pour une utilisation industrielle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Résistant à la poussière, le boîtier fermé en aluminium est conçu pour une plage de température industrielle de 0 °C à +55 °C. Il offre ainsi des possibilités d'application et des options d'installation flexibles. Avec son logiciel moderne et ses interfaces matérielles étendues, le BTC22 est prêt pour les défis de demain.

  • Assistance à long terme avec disponibilité du produit pendant plus de 5 ans
  • Jusqu'à 3 moniteurs Full HD via interfaces DisplayPort et Alt Mode USB-C
  • 2 moniteurs Ultra HD (4K) avec résolution jusqu'à 60 Hz pour les grands écrans modernes
  • 3 ports Gigabit Ethernet dédiés

BTC24 industrial box thin client

BTC14 - Conçu pour les installations à quatre moniteurs

Le boîtier client léger industriel BTC14 est fourni dans un coffret IP4x durable, capable de résister aux conditions de l'environnement difficiles des industries de transformation. Avec une plage de température étendue de -20 °C … +60 °C et sa conception robuste, il offre une flexibilité d'installation maximale. Le BTC14 est spécialement conçu pour les installations à quatre moniteurs. Avec quatre interfaces DisplayPort, il peut prendre en charge jusqu'à quatre moniteurs Ultra HD modernes avec une résolution 4K à 60 Hz.

Conception robuste

Pas de surchauffe
Même à des températures extrêmes, les boîtiers client légers industriels sont fiables. Ils sont dotés d'un système de refroidissement passif et de plusieurs ailettes de refroidissement les empêchent de surchauffer.
Par temps froid
Les boîtiers client légers industriels robustes résistent même aux environnements de congélation. Ils peuvent fonctionner à des températures allant de -20 °C à +60 °C.
Boîtier fermé
Grâce à leurs boîtiers IP4X fermés, les BTC peuvent résister aux conditions difficiles dans les environnements de salle de commande industriels, comme ceux des papeteries.
Interfaces sécurisées
Tous les connecteurs peuvent être fixés mécaniquement de sorte que les boîtiers clients légers puissent résister aux vibrations.

Souplesse d'installation

Salle de commande
montage sur rail DIN
Montage VESA
Montage mural
Montage sur bureau BTC
Les BTC offrent aux utilisateurs plusieurs possibilités d'installation et options de montage. Grâce à leur conception robuste et à leur gamme de température étendue, ils peuvent être installés dans des salles de contrôle dans des conditions difficiles. Montez-les sur un bureau, sous un bureau ou placez-les dans un tiroir.

En plus de monter les BTC directement sur votre bureau, plusieurs autres options sont disponibles.

boîtier client léger industriel dans la salle de contrôle

Portfolio

BTC Portfolio

Micrologiciel

Configuration facile avec VisuNet RM Shell

Le micrologiciel VisuNet RM Shell est préinstallé et préconfiguré pour différents systèmes de commande sur chaque appareil VisuNet de Pepperl+Fuchs. Cela accélère et simplifie la mise en fonctionnement des BTC et des moniteurs déportés (RM). La dernière génération du RM Shell est basée sur le système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021 fourni par Microsoft avec des mises à jour de sécurité à long terme. De plus, RM Shell est équipé de dispositifs de sécurité intégrés qui offrent au système une protection fiable contre les programmes malveillants et les virus.

Solution client léger complète

VisuNet RM Shell propose une solution client léger complète pour les industries de la transformation : du BTC installé en salle de contrôle au moniteur déporté (RM) en Zone 1/21 et en Division 1. Et grâce au logiciel Centre de contrôle VisuNet, les opérateurs usine peuvent configurer, surveiller et gérer avec efficacité tous les appareils à partir d'un point central.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions concernant nos boîtiers client légers ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.