Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LBGate R25 Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur photoélectrique robuste et compact pour la protection monofaisceau de portails.
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Inviolable, sans commandes de fonctionnement
  • Version pour tensions universelles
  • Sortie relais

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à LBGate R25

Domaine de détection d'emploi0 ... 10,5 m
Distance du réflecteur0,04 ... 10,5 m
Domaine de détection limite12,6 m
Cible de référenceréflecteur C110-3
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 35 mm pour une distance de 12 m
Angle d'ouverture± 1 °
Limite de la lumière ambiante90000 Lux
Accessoires fournisréflecteur C110-3
MTTFd1460 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge
s'allume : lorsque le faisceau est libre
clignote : lorsque le niveau chute en dessous de la réserve de fonctionnement
s'éteint : lorsque le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB24 ... 230 V C.A./C.C.
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 8,5 mA
Puissance absorbéeP00,2 W pour 24 V DC , 1,8 W pour 230 V C.A. 3 VA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutation230 V C.A.
Courant de commutationmax. 2 A
Fréquence de commutationf7 Hz
Temps d'action50 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesEN 62103
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcompartiment de raccordement
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS, difficilement inflammable
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse100,7 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
RemarqueFusible de protection de l'appareil ≤ 2 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Notes générales