Sélectionnez votre pays
NJ2-12GK-SN-0,19M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 mm, noyable
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508




Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ2-12GK-SN-0,19M
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
Portée nominale | sn | 2 mm |
Montage | noyable | |
Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1. Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit. | |
Type de sortie | 2 fils |
Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
Tension d'emploi | UB | 5 ... 25 V 1) | ||||||
Fréquence de commutation | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
Adapté à la technique 2:1 | oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité | |||||||
Consommation en courant | ||||||||
|
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7660 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Conformité aux normes | ||||||||
|
Homologation IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Certification ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
agrément CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Homologation NEPSI | ||||||||||||||
|
Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PP | ||||||||||||||||
Face sensible | PP | ||||||||||||||||
Degré de protection | IP68 | ||||||||||||||||
Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||
|
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |