Détecteurs à face métallique Pile Driver™
Détecteurs inductifs F76M et F104M
Dans les environnements industriels particulièrement difficiles, les détecteurs inductifs sont souvent exposés à des contraintes mécaniques qui peuvent réduire leur cycle de vie, et ainsi augmenter les temps d'arrêt. Lorsqu'ils sont utilisés dans des machines-outils, par exemple, les détecteurs sont soumis à des forces importantes, à l'abrasion et à des produits chimiques agressifs. Pour de telles applications, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs à face métallique dotés d'un boîtier en acier inoxydable autonome avec une face de détection métallique.
Par rapport aux modèles cylindriques standard, la série de détecteurs inductifs Pile Driver™ constitue la plus petite gamme de détecteurs à face métallique du marché, avec davantage de possibilités de montage dans de nombreuses applications.
Découvrez comment les détecteurs inductifs F76M et F104M contribuent à augmenter la disponibilité de votre usine.
Le Pile Driver™ à montage en surface fournit une distance de détection 20 % supérieure à celle d'un détecteur de proximité traditionnel, et ne nécessite qu'un dixième de l'espace de montage. Le détecteur F104M est de forme cubique (32 x 20 x 8 mm) avec une plage de détection de 6 mm, tandis que le plus petit détecteur F76M cubique (30 x 8 x 5 mm, image de droite) offre une plage de détection de 2 mm, identique à celle d'un Pile Driver cylindrique de 8 mm. Les modèles FE et NFE dédiés détectent l'acier ou l'aluminium à pleine portée.
The F104M sensor offers an 8 mm profile, whereas the F76M sensor comes with an ultra-low, 5.5 mm profile, allowing users to integrate them in tight spaces while maintaining a maximum sensing performance and high uptime. The sensor’s sophisticated cable design is insensitive to oils, abrasion, and extreme heat. Molded power and output LEDs provide continuous status information, making it easier for users to detect if the sensor is in bad condition which helps prevent downtime.
Avez-vous des questions sur la gamme de détecteurs à face métallique ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.