Optimiser la sécurité.
Offrir une expérience pratique.
Améliorer la conception de la porte.

Détecteur de protection de porte ShieldScan

Juste une petite protection ? Absolument pas !

Un casque de vélo, un airbag, une bouée de sauvetage : voilà trois exemples d'équipements rappelant que la sécurité ne doit pas être reléguée au second plan ! Il en va de même pour la protection automatique des portes. Le détecteur de protection de porte ShieldScan garantit une sécurité totale pour vos portes battantes, conformément à la norme EN16005. Apprenez-en plus sur la nouvelle génération de détecteurs qui combine une technologie innovante, une mise en service facile et une conception minimaliste, sans compromis.

Protection de portes par Pepperl+Fuchs

Fiabilité maximale dans tous les environnements

Avantages

Protection fiable à tout moment

Protection fiable à tout moment

Avec un seul module par côté et des faisceaux individuels spécialement alignés, le détecteur de protection de porte surveille l'ensemble de la lame de porte, ainsi que les bords de fermeture principal et secondaire. Il fonctionne avec précision et fiabilité grâce à une technologie de temps de vol avancée, même avec des sols polis, de la lumière parasite et des réflexions.
Fonctionnement silencieux et longévité accrue

Fonctionnement silencieux et longévité accrue

Le détecteur de protection de porte ShieldScan de Pepperl+Fuchs est basé sur une technologie de détection statique de temps de vol, qui évite les frottements, l'usure et la détérioration du roulement. Cela augmente la longévité et limite le bruit de fonctionnement des pièces mobiles.

Boîtier au design compact et discret

Le ShieldScan avec indice de protection IP65 est doté d'un boîtier simple, fin et compact. Son couvercle avec joint intégré peut être facilement retiré et dévie de manière fiable les gouttes de pluie. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes options de couleur, ce qui rend le module pratiquement invisible dans n'importe quel cadre de porte.
Assemblage et installation faciles

Assemblage et installation faciles

Grâce au plug-and-play, le ShieldScan pré-assemblé peut être installé en quelques étapes. Les utilisateurs peuvent mettre rapidement et intuitivement l'appareil en service à l'aide d'un simple contrôle gestuel pour le réglage sur le terrain et le réglage dynamique du champ de protection.

Technologie innovante, sans compromis

Technologie innovante, sans compromis

Le nouveau ShieldScan pour la protection des portes utilise la technologie de temps de vol. Il calcule la distance en fonction du temps de déplacement d'un faisceau lumineux et permet des mesures sûres et précises au millimètre avec une précision de répétition élevée et des temps de réponse courts. Avec une géométrie de faisceau optimisée, le détecteur est adapté aux différentes exigences des trois zones de porte. Ainsi, le ShieldScan surveille le bord de fermeture principal, la lame de porte et le bord de fermeture secondaire avec ses faisceaux individuels spécialement alignés. Il détecte de manière fiable si une personne ou un objet interrompt les faisceaux de protection. En fonction de la hauteur et de la largeur de la porte à protéger, la trajectoire du faisceau s'adapte aux conditions de la porte.

Protection du bord de fermeture principal
Protection du bord de fermeture principal

Cette zone de balayage protège la zone située sur le bord de fermeture principal. En raison de la trajectoire exposée du faisceau, le détecteur assure systématiquement une détection au-delà de la main courante et ne heurte pas la poignée de porte. 

Protection contre les pincements pour le bord de charnière
Protection contre les pincements pour le bord de charnière

La zone du faisceau entoure le bord de fermeture secondaire. En raison du champ de faisceau incurvé au niveau du bord de la charnière, le ShieldScan détecte la préhension latérale. Cela garantit une protection optimale entre le cadre de la porte et la charnière. Cela permet aux utilisateurs d'obtenir la meilleure protection contre les pincements disponible sur le marché.

Protection de la lame de porte
Protection de la lame de porte

La trajectoire du faisceau fixe la lame de la porte automatique. La porte s'arrête si le champ de protection est interrompu par une personne ou un objet.

Détecteur plug-and-play dans un boîtier compact

Composé d'un boîtier de base et d'un couvercle, le ShieldScan peut être monté en seulement quelques étapes avec un maximum de trois vis sur le bord de fermeture secondaire. Un détecteur par côté de porte suffit pour sécuriser l'ensemble de la lame de porte. Lors de la mise en service, le système de détecteur mémorise d'abord la distance par rapport au sol. À l'aide d'une commande gestuelle intuitive, la distance jusqu'au bord de fermeture principal (largeur de la porte) est d'abord définie puis, lors du déplacement de la porte suivant, l'angle d'ouverture maximal de la porte est défini.

Fonctionnalités

« Mur virtuel » pour le réglage dynamique du champ de protection

Le détecteur dispose d'un ajustement dynamique, dépendant de l'angle de son champ de protection. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à l'apprentissage explicite d'un mur derrière la porte ouverte. Lorsque la porte est ouverte, les faisceaux individuels du champ de protection sont estompés, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'angle d'ouverture maximal de la porte soit atteint. Les changements derrière la porte ouverte sont donc ignorés. Ceci permet un fonctionnement fluide, même avec des conditions environnementales modifiées comme dans les usines.

Installation et mise en service faciles

Le détecteur de protection de porte ShieldScan peut être installé et mis en service rapidement et facilement. Tous les composants requis sont compris dans la nature de la prestation. Ce didacticiel vidéo présente en détail l'installation et la mise en service.

Une conception minimaliste adaptée à toutes les installations

Le détecteur de protection de porte ShieldScan est doté d'un boîtier en plastique cubique et étroit assurant une installation discrète, par exemple sur les portes en verre avec des cadres de porte particulièrement étroits.
Grâce à son boîtier optimisé, le détecteur s'adapte parfaitement à toutes les portes !

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions sur le détecteur de protection de porte ShieldScan ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de convenir d'un entretien personnel avec l'un de nos experts.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.