Intelligente. Peu encombrante. Enfichable.
Protection puissante contre les surtensions pour les usines, les personnes, les processus et l'environnement.
Les surtensions dues à la foudre ou à des opérations de commutation sont l'une des causes les plus fréquentes de dommages électroniques. Dans les usines d'ingénierie des traitements, comme les raffineries comportant des parties de bâtiments exposées ou de grands systèmes de gestion des eaux, les surtensions peuvent entraîner des conséquences désastreuses : destruction ou dégradation de composants ou machines coûteux, ou encore défaillance de systèmes complets d'automatisation, sans compter les risques encourus par le personnel.
Fort de plus de 20 ans d'expérience, Pepperl+Fuchs a acquis un savoir-faire important en matière de protection contre les surtensions.Le système M-LB-4000 propose des diagnostics fiables, une manipulation aisée et une conception de boîtier peu encombrante.
Les surtensions dues à la foudre ou à des opérations de commutation sont l'une des causes les plus fréquentes de dommages électroniques. La protection contre les surtensions enfichable M-LB-4000 propose une fonction d'auto-contrôle en continu avec indication d'état afin de protéger votre usine de traitement.
Le système de protection contre les surtensions M-LB-4000protège de manière fiable les composants et les équipements importants d'une usine contre les surtensions et autres problèmes similaires. Le module propose une combinaison de fonctions de diagnostic et de modularité au sein d'un boîtier étroit d'une largeur de 6 mm seulement. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le nouveau système facilite la protection contre les surtensions, tout en assurant une meilleure efficacité, une meilleure flexibilité ainsi qu'une grande disponibilité pour les équipements de votre usine de traitement.
Le système M-LB-2000 propose des caractéristiques de base dans un boîtier compact : avec une largeur de seulement 6,2 mm, il réduit l'espace d'installation au minimum. Cette protection contre les surtensions simple et économique est un appareil monobloc qui doit être monté sur un rail DIN de montage et qui est facile à manipuler sans outil. En cas de panne, la fonction de déconnexion de boucle intégrée simplifie le dépannage.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.