TERMEX系列产品获得了 Zones 1 以及 2 (II 2 G) 区认证以及粉尘的 Zone 22 (II 3 D)认证。对于需要操作控制和监测机器以及生产过程的场合,我们的TERMEX系列产品是一款灵活便捷并且经济的解决方案。
TERMEX 操作终端可以和Fieldbus Profibus DP以及 Modbus通讯协议的PLC连接进行数据通讯。并且提供RS 232, RS 485 或者TTY接口。TERMEX系列操作终端可以和大多数PLC进行通讯。通过使用ASCII协议,该产品也可以和主机进行通讯。
根据用户应用需求选择一款适合的操作终端。
文本终端TERMEX 220和TERMEX 320取得了ATEX认证,TERMEX 221和TERMEX 321取得了FM认证,该产品是单色4x20显示方式,可用于浏览测量值或者显示一些信息。可通过安全区的供电元件与PLC连接。和PLC连接的协议多种可选。通过使用ASCII协议,该产品也可以和主机进行通讯。
单色的图形终端TERMEX 230和TERMEX 330取得了ATEX认证,TERMEX 231和TERMEX 331取得了FM认证,该产品可用于显示和控制需求。该图形显示终端可设置字体大小以及使用内嵌的图形方便的将数据可视化。