适用于石油及天然气行业的VisuNet XT工业平板PC,现已升级。基于用户的反馈以及倍加福(P+F)对石油及天然气行业的专业知识,我们为VisuNet XT植入新的特性。
VisuNet XT 能够适应我们所能想象到的最冷环境,通过额外的加热器使得工业平板PC可以应用于-40 °C的低温环境中。整体工作适应温度范围为-40 °C到+65 °C,达到市场上同级别最佳水平。产品前面的A型USB接口目前已支持防爆U盘。用于存储软件,用于软件激活密钥,或可用于数据提取。VisuNet XT的数据存储在一个快速固态硬盘(SSD)上。与市场上其它产品不同的是,所有的输入输出设置都是非易燃性。