“工业4.0” 概念在自动化工业引起了巨大的轰动。在继蒸气机,自动化装配线和计算机的发明之后,以网络为基础的技术将成为“下一个焦点”。
在任意地点能连接到工厂内设备是一个最基本的设想 (设备无缝连接,远程访问)。依靠自我管理的特性,工厂内设备或机器就能在最短时间内完成配置,从而满足客户的生产要求。在此状态下,工厂之内和之外的工作流程将自动衔接,并协调工作,这样无论生产什么样的产品,所需的物料都能准确无误地配送到每个工位。
我们现在谈论的是一次贯穿自动化生产全过程的创新流程和理念,借助倍加福最新推出的“SmartBridge智慧桥梁”的概念,倍加福在“工业4.0”的道路上已经迈开了坚实一步。
这个小型适配器,将来可能直接集成至所有传感器中。它的作用是将传感器直接通过无线形式连接到智能手机或平板电脑上,与此同时,传统的信号输出不受任何影响,可直接被控制系统采集。
该创新型通讯设计,我们称其为在线设备连接。此方式没有任何副作用,不会影响其他设备正常工作。通过该连接,就能达到对传感器设备的在线管理, 如获取设备诊断信息,调试信息以及故障探测。
借助双向确认的链接形式,蓝牙技术不易受任何安全漏洞的威胁。病毒无法通过其在传感器及控制端之间传输,因此,甚至是一台中病毒的平板电脑,也无法对网络造成危害。
在纽伦堡的SPS IPC Drivers 2013展会上,参观者对该连接方案有了一次近距离接触。在P+F展台,一个全自动的控制系统,各种具有不同测量原理的传感器的工作状态及过程参数都一一呈现在平板电脑上。
在接下来的2014的汉诺威博览会,将会有另外一个机会来接触“SmartBridge智慧桥梁”。到9号大厅,D76展台来参观获取关于的“工业4.0”最新消息。我们的专家期待和你交流。
另外,我们的网络视频渠道将会为您提供更多的细节。在一次采访中,Dr. Peter Adolphs, P+F市场发展部CEO,针对将来的工业传感器和智慧桥梁未来发展等问题做出解答。