智能现场总线成为新一代FieldConnex®现场总线部件的代表,它不仅实现了诊断智能化,更可以自动介入以阻止故障的发生。倍加福公司为行业市场带来最新的现场总线安全栅。可对每一个单独的输出进行物理层监测。这种先进且经济的技术将让您的工厂可用性达到最大化。
新的FieldConnex®现场总线安全栅具备智能负载管理功能,为预防网段的故障提供最好的防护。它可以依次激活每个输出直至达到容许的最高负载,防止过大的冲击电流。在正常运行期间,若有一个过载即将产生,能确保更少的临界负荷被脱离。为减少负载或隔离故障,输出电流将降低到小于1毫安。这样可以防止过载情况并保护您的过程系统。在经过维修后,该现场总线安全栅可以再次自动激活输出。
首先,新的FieldConnex®组件允许以较为经济的方式对现场总线安全栅的输出进行物理层监测。当检测到信号质量变差到临界等级时,通过LED方式就地报错并发送信号到控制室的诊断软件。这个过程通过高级诊断模块无需任何配置或寻址即可轻松解决。这种创新的监测方式在实现现场总线诊断最大限度透明化方面又迈进了一大步。
相对于之前只是作为段保护器,新的FieldConnex®现场总线安全栅提供了有特色的功能。它可以监测由于触点颤动,接触不良或设备震动引起的信号波动,并与常规的现场总线信号比较出其中的区别。因而每个输出的典型故障情况都可以被检测到并隔离。甚至可以检测到很难被监测到的瞬间临时故障或接近短路的过载情况,包括像雨水进入后引起的各种故障。
此外,FieldConnex®现场总线安全栅为电缆可到达和连接的仪表设备设置了新的标准。最多可以使用3个拥有8个,10个,或12个通道输出的现场总线安全栅,通过现场总线标准所允许的最长主干线连接在一个网段内。新的现场总线安全栅可以在不同尺寸、材质及配件的机箱预装方案中运用。是目前市场上最为紧凑型的产品,同时为接线提供足够的空间。
请为您的工厂选择FieldConnex®现场总线安全栅!