工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

为什么工程机械行业需要重载型绝对值编码器?

2016-05-19

重载型绝对值编码器工作原理

工程机械行业需要重载型绝对值编码器
重载型绝对值编码器工作原理

工程机械行业的应用环境无时不刻会出现油污、设备自身强振动、强电磁干扰等现象。倍加福基于威格纳原理而开发的磁式重载型绝对值旋转编码专为工程机械行业量身定制,适用于严酷工业环境下高精度定位、旋转机构测速等。

内部集成的威格纳传感器用于替代传统的、抗振性较差的的机械齿轮结构,这使得重载型绝对值编码器内部没有齿轮,并且无需维护,确保其更长的工作时间。

根据威格纳的原理,在威格纳导线上包裹螺线管,当外部磁场方向发生突然的改变之后,整个威格纳导线的磁场方向也将发生突变,而这一极性的突变会在螺线管上产生触发脉冲。而这一脉冲的大小不受磁场改变速度的影响。倍加福重载型编码器,就是利用内部这一触发脉冲的能量给电子元器件供电,因此无需内置电池。即使移除电源,仍维持原角度位置信息。当提供持续安全位置信息时,旋转编码器保持独立电压降及断电状态。


专为工程机械行业开发

重载型绝对值编码器产品介绍
重载型绝对值编码器产品介绍
  • 多圈绝对值编码器
  • 单圈分辨率12位,多圈12位
  • CANopen总线接口
  • 二进制输出码
  • 符合CANopen协议的标准功能
  • 过程数据对象可设为位置、速度或加速度
  • 数据传输类型具有轮询模式、循环模式、同步模式
  • 2个极限开关配置
  • 8个凸轮开关设置
  • 浪涌冲击抗干扰度 1 KV
  • 静电放电抗干扰度 8 KV
  • Ø 42 或 Ø 58同步法兰全不锈钢外壳设计
  • 轴向/径向轴负责高达270 N重载型设计
  • 外壳防护等级高达 IP 68/IP 69K
  • 抗冲击可达300 g,抗震动可至 30 g
  • -40°C ~ 85°C 宽广的工作温度范围