随着市政建设、公路桥梁、高层建筑建设的快速发展,对于桩工机械的要求也愈来愈高。旋挖钻已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程,且适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广,已替代打桩机等传统的桩工施工工艺。配合不同钻具,适应于干式(短螺旋),或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。
国内某知名的旋挖钻制造企业生产的旋挖钻,原先采用2个接近开关作为主卷扬回转计数,从而测得钻杆的钻孔深度。由于此方法是脉冲计数的原理,速度过快会出现丢脉冲的现象,并且是增量计数,所测得的钻孔精度会有所偏差,因此客户转而采用精度更高的绝对值编码器来实现,保证了钻孔深度的精确控制。
针对客户的要求,倍加福的CVM42H重载型绝对值编码器,其多圈绝对值测量原理,很好地满足了客户的需求。由于机械安装需要采用Ø 58尺寸,因此,倍加福对标准的CVM42H重载型绝对值编码器外壳增加了Ø 58的安装法兰面,方便了客户的现场机械安装。另外,其标准的CANopen总线协议,可以直接将位置信息送入控制系统,只需占用控制器的一个节点。IP 68/IP 69K的外壳防护等级,能够出色的抵御户外雨天以及尘土的影响,防止内部电路元器件进水短路。300 N的轴向以及径向负载可以保证重载场合的使用。此外,高达 300 g的抗冲击性,保证了编码器能够抵御动力头在工作时所产生高冲击以及振动。