工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

倍加福 (上海) 自动化工程有限公司南汇工厂项目环境影响评价公示

2015-07-11

倍加福 (上海) 自动化工程有限公司
倍加福 (上海) 自动化工程有限公司

(一) 建设项目的名称及概要

建设项目名称:倍加福(上海)自动化工程有限公司南汇工厂项目

项目概况:由于公司发展需要,成立倍加福(上海)自动化工程有限公司,投资100万元在上海市浦东新区南汇工业园区园中路269号3号楼厂房建设“倍加福(上海)自动化工程有限公司南汇工厂项目(暂定名)”。项目建成后,主要生产自动化仪器仪表100台/年,防爆电器设备及灯具500台/年,端子箱接线箱机柜1500台/年。

本项目地块位于南汇工业园区内,属于上海市104个产业工业用地内。

 

(二)采取的主要污染防治措施

1.水污染防治措施

本项目所包含的废水如下:

本项目无生产废水产生和排放。只产生生活污水,不计入总量。因此,本项目不涉及废水总量控制指标。本项目无SO2、NOX气体排放,产生的VOC的量为0.3kg/a。

主要污染物为生活污水,污水量约为0.99t/d。

2.废气污染防治措施

本项目主要废气为酒精擦拭产生的非甲烷总烃。项目酒精用量为3L,酒精饱和蒸汽压为5.33kPa,经计算项目酒精擦拭过程中产生的有机废气总产生速率为0.0006g/h(按照250天/年,每天擦拭2小时计)。酒精擦拭的废气量极少,室内排放,对周围环境影响较小。

3.固体废物污染防治措施

项目产生的危险废物交有资质机构处理,一般固废进行回收利用,不能利用的交填埋场安全填埋,生活垃圾由环卫部门处理。

 

(三)环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

(1)产业政策相容性

本项目属于机械制造,生产内容及工艺设备不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》和《上海产业结构调整负面清单及能效指南》(2014年版)中限制类和淘汰类,项目建设符合国家产业政策。

(2)规划相容性分析

本项目地块属于上海104个工业区内。

南汇工业园区产业定位:重点园区将围绕新能源产业,先进装备制造业,以及相关配套产业。本项目的行业性质(属于装备制造业)及产品符合南汇工业园区产业布局和规划。

因此,项目的建设与规划和用地性质是相容的。

 

(四)公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限, 以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

本项目委托上海达恩贝拉环境科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价工作。特提请您提出宝贵意见,以便我们及时、准确的反映到环评报告书中去。

本公示30个工作日之内,如需要索取补充信息的公众,可与联系人联系。

 

(五)征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围主要是项目周边的居民及企事业单位等团体,主要事项包括您对该项目建设所持的态度和原因、对该项目环保方面有何种建议和要求以及对环保部门审批该项目有何建议和要求等。

 

(六)征求公众意见的具体形式

如公众有意见,可以采用电话、电子邮件的形式提出您的意见,同时请您留下您的联系方式,以便我们能够及时答复您的意见。

 

(七)公众提出意见的起止时间

本公示发布之日起30个工作日。

 

联系方式:

建设单位名称:倍加福(上海)自动化工程有限公司

联系方式:

联系人:童占刚

电话:021-38914907

E-mail:zgtong@cn.pepperl-fuchs.com

环境影响评价机构名称:上海达恩贝拉环境科技发展有限公司

联系方式:021-50124255

联系人:陈工

E-mail:juan.chen@debl.com.cn

地址:上海市浦东新区陆家嘴软件园峨山路91弄101号5号楼601~603室

二〇一五七月十一日