工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

倍加福新型雷达运动传感器RAVE — 开启工业“智慧之门”

2017-06-29


新型雷达运动传感器RAVE,防护等级IP67,适用于恶劣的室外应用

畅想未来智慧之城,您乘坐地铁无需刷卡买票,走过“通道入口”即可完成支付,畅享智慧出行新生活。亚马逊已发布“拿了就走”的智慧超市,购物无需排队,走过“通道门”即完成支付……这些智能化场景,相信在不久的将来成为现实。

随着科技的进步,普通的感应门自动门已不再稀奇,现今有一种能够区分人车,并实现不同开启方式的“门”,您有听说过吗?这种“区别对待”又是如何做到的呢?倍加福带您一同解密各类可靠而安全的门控解决方案。



人车分流通道

当需要“人车分流”时,人员靠近,车辆入口保持关闭,而对应的人员通道感应开启;

相应的,有车辆需要通过,人员入口保持关闭,车辆通道感应开启;


人车共用通道

当人车共用同一通道的情况下,人员靠近,入口根据人员身高开启适宜高度;

车辆通过时,通道门完全开启。

设置这些不同的场景当然是为了满足复杂的工业生产环境的应用需求。工业大“门”如何能在潮湿、粉尘严重的环境中还能做到预设的方式精确无误的工作呢?倍加福新型雷达传感器-RAVE来解决这个疑问!

此款智能得雷达传感器可以抑制横向的交通,监控目标物的移动方向,以及区分行人和车辆:雷达的探测区域,由于人和车辆有不同的反射,车辆会产生一个紧凑而持续的反射频率,人员在移动中,手和腿的摆动反射出交替的频率,这些特性使得它可以胜任区分目标物类型(行人/ 车辆)和对物体行进方向的判别。RAVE 同时带有安装支架,可以方便的安装于墙上或天花板上。传感器可以轻松的通过支架的档位调节来调整它的倾斜角度(每一挡可调15°)。这款旋转的安装支架允许安装在斜面上,以满足客户对检测区域的监控的需求。结实的IP67 外壳可以提供高防护性能,抵抗湿气和灰尘的侵入,有效防护雨水、灰尘,肮脏或温度波动。工人可以轻松的设定以满足应用的要求。重要的是,友好的界面,RAVE 的功能设定可以选用多种方式。



RAVE 操作使用按钮调节

RAVE 操作使用遥控器调节

我们的优势

  • 防护等级IP67,无论什么恶劣条件,永远保持工作
  • 在工业应用中区分人车,用户可选择集成按钮或遥控器进行功能调节,更加智能高效
  • 墙壁和天花板旋转支架的安装,实现全范围检测