工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

IO-Link接口升级 | 倍加福全新PMI感应定位系统 灵活更高效!

2018-10-31

倍加福, 传感器, PMI, 感应定位系统, IO-Link,

从接近传感器到定位系统

倍加福作为传感器技术领域的先驱者,为响应客户需求,不断完善产品并提供全新应用。近日,倍加福公司推出创新产品 —— PMI 电感式定位系统

这系统具备综合功能,为现代工业4.0应用铺平道路:定位系统配备有 IO-Link 接口,可用于用户特定的参数设置,因此用户可以检测评估附加状态信息。


非接触 无磨损

PMI电感式定位技术,结合电感式接近传感器的坚固性,与位置测量和角度定位系统的高精度。使用简单的钢制执行器,大大地提高应用的灵活性

倍加福不断开发和完善这种非接触式的无磨损技术。凭借高质量标准和市场上丰富的经验,我们提供全面的电感式定位系统产品系列。

优势一览

  • 采用非接触式、免维护技术和高度环保,确保耐用性
  • 使用简单的钢制执行器,开启了各种可能性的应用
  • 各种功能、可编程的测量和开关的范围而具备灵活性
  • 多种外壳设计: 从紧凑型机床设计(14 mm测量长度) 到重型机械设计(960 mm测量长度)
  • 抗噪能力强,确保过程的可靠性
  • 测量和开关功能一体化,以便提高效率

高精密 更高效

PMI电感式定位系统适用于检测线性位置变化或测量旋转角度。即使在多灰尘及油污环境或极端温度波动的情况下也能做到可靠检测。

高精度和高效率

单个传感器内多个线圈的专利配置和接线,以及智能化的评估, 可实现高精度和高效率。使用简单的钢制执行机构,无论该执行机构是客户自己设计的,倍加福的专有附件,或者是被检测机器的一部分——PMI电感式定位系统都能检测到精确的位置。

使用一个传感器实现测量和开关功能

根据应用要求,只需一个传感器即可定义测量范围和多个开关点或窗口。PMI传感器同时用作位置传感器和限位开关。其他需要多个传感器的解决方案中,这里仅需要一台设备便可实现。

Sensorik4.0 ® —— 为智能工厂铺平道路

PMI感应定位系统配备IO-Link,为第四次工业革命铺平了道路。 在全联网化生产系统的工业4.0未来,为通讯而生的传感器发挥着至关重要的作用:在生产过程中发送和接收传感器数据,并接收更高层级的本地或基于云的信息系统

IO-Link 开辟全新的可能性

直达传感层级/执行层级的通信,为客户定制的参数化以及有价值的附加信息的访问:IO-Link 接口为位置检测开辟了全新的可能性。除了过程数据外,还可以直接从传感器访问增值数据,如信号质量或运行小时数。

通过准确的事件日志,可以确定目标离开测量范围的频率,并得出有关机械公差、磨损程度或设置误差的直接结论。这样能得到针对事件性的维护 —— 这一理念完全符合工业4. 0。

为工业4.0铺平道路,倍加福正在为 Sensorik4.0® 提供创新的传感器技术,使用标准的IO-Link 接口为工业应用的数字化提供支持。 

可靠流程 应用实例

控制包装机中的导辊系统,监控油缸是否夹紧或在危险场所提供阀门位置反馈 —— 多功能F90系列适用于各种应用。

高效的导辊控制

在包装行业中的卷绕和退绕过程中,必须防止纸张或薄膜的撕裂或下垂。导辊,被称为“导向设备”,不断适应机器运行的速度,以确保可靠的材料进给。

F90系列可靠地检测导辊的位置并实现自身的精确控制。通过在一个设备中结合测量和开关功能,同时还定义了两个开关点或窗口。这样不仅可以将导辊的位置作为模拟值,还可以将两个限位开关位置作为来自单个设备的开关信号。无需额外的传感器即可高效控制导辊系统。

在危险场所安全使用

F90系列可以快速便捷地安装在气动隔膜阀或线性控制阀上,并提供连续的位置反馈,为精确的阀位检测提供了理想的解决方案。 认证版本使该系统适用于ATEX Zone 2/22(3G nA,3D tc)危险场所。

IP67防护等级-25°C至+ 85°C的额定温度范围,确保在室外环境中的可靠使用。

全面丰富 产品组合

高性能和高灵活性

在紧凑空间实现通信准备

适用于狭小空间的低剖面坚固设计

长测量距离下的高可靠性和高精度

无磨损的角度检测


了解更多,点我选型

电感式定位测量系统PMI 一览