工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

升级发布 | 倍加福新一代的PXV, safePXV 实现安全高效定位

2019-05-23

倍加福, 传感器, 定位系统, PXV, safePXV

多年来,倍加福的绝对定位系统,采用视觉读码器和 Data Matrix 码带的独特组合,这一组合确保了高精度和高可靠性。受益于多年的实践经验,倍加福在 Data Matrix 码识别技术位置定位方面取得长足的进步,这套系统也不断进行改进和优化。

倍加福新一代的定位系统 PXV ,是基于视觉成像原理的绝对位置定位系统。位置数据以Data Matrix 码方式打印在(自粘式)码带上,码带长达 10,000 m 。在码带上,每一个Data Matrix 码都是单独的,标示着一一对应的绝对位置信息。PXV读头内置先进的拍照和图像处理技术,以固定周期读取码带上Data Matrix码,并依此计算出当前的绝对位置数据

倍加福新一代的安全定位系统 safePXV基于多冗余技术在单个传感器中实现了符合 SIL 3 / PL e 标准的安全绝对定位。safePXV 为线性绝对定位提供了理想的解决方案,严格遵守高安全标准,始终保护人员和机器。依靠这种创新的传感器技术实现安全性能的可靠高效!


高可靠性,高冗余性

PXV 及safePXV 读头每次拍照能同时捕获多达 5 个 Data Matrix 码,但仅需一个Data Matrix 码即可计算出当前的绝对位置数据。即使是在码带污损,甚至连续 3 个Data Matrix 码完全损坏而不可识别(无位置码带间隙达到 75 mm ) 情况下,也不会影响 PXV 及safePXV 系统的性能。可以大大提高系统的冗余性和稳定性

更大的容许偏差,提高了应用灵活性

PXV 及safePXV 具有较大的读取窗口和景深,具有更大的容许偏差,确保了对 Data Matrix 可读性。即使是在 10,000 m 的长行程,半径非常小(0.1 m)的弯道,垂直方向上斜坡,75 mm 的码带被遮挡,也不会影响 PXV 的工作性能。PXV 系统完全可以胜任长长距离和曲线轨道的应用。

  • 宽大读取窗口:115 x 73 mm

在滑触线应用,有一个安装支架(大约40 mm)将会遮住位置码带;而PXV 及safePXV 读头采用宽大的读取窗口,容许的无位置码带的间隙可达 75 mm,完全不受影响。

  • 更大读取景深:100 ± 50 mm(PXV)/ 100 ± 30 mm(safePXV)

在曲线轨道的应用中。通常情况下,读头安装在滑触取电装置的侧边,所以读头的读取距离受弯道的影响而经常发生变化。PXV 及safePXV 读头具有更大读取景深,完全满足曲线轨道的应用。

轻松满足SIL 3/PL e标准要求

为了保护人员和设备,避免伤害和损失,安全系统必须满足严格的要求。这需要昂贵的冗余系统。safePXV是基于新一代的安全定位技术,可以满足SIL 3 / PLe 标准要求。同时减少传统安全系统的成本和复杂性。

安全和高效

符合SIL 3/PL e标准的安全绝对定位仅适用于多冗余系统。可靠性检查必须在安全PLC中进行,整个系统必须经过检查和认证。全新的safePXV可以发送安全数据给PLC,符合高安全标准的高效率的安全定位系统。

safePXV – 安全定位

新型safePXV是一个具有高可靠性的安全绝对定位系统。客户可以根据现场情况,自选择适当长度的安全码带并交付使用。安装时,在确保轨道表面干净干燥情况下,沿着所需要的行程路径粘贴安全码带。safePXV读头需要对齐安全码带,读取位置数据。在安全PLC内,使用PROFINET-GSDML文件,可轻松完成safePXV读头相关参数的设置。减少繁琐操作步骤,非常易于使用。

适用于单臂悬挂小车(EMS)的安全绝对定位,适用于在物料搬运,回转工作台,电梯和风力涡轮机场合中的堆垛式起重机。

点击了解更多产品详情……